• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Stainless Steel-Horizontal clamps with safety hook, with vertical base

Stainless Steel-Horizontal clamps with safety hook, with vertical base

GN 820.4 horizontal acting toggle clamps have a safety function whereby, during closing, a spring loaded safety hook latch ensures a secure locking connection. It prevents the inadvertent unlocking of the clamp due to vibrations or an accidental attempt of loosening / opening of the clamp. To open and release the clamp, pull up on the finger grip to disengage the safety hook latch mechanism (one hand operation).
They work according to the toggle principle: lever and clamping bar move in the opposite direction. They require less space for the clamping action.
Horizontal acting toggle clamps in the U-bar version with two flanged washers (Type NL) can accommodate an application specific clamping screw. A spindle assembly with neoprene rubber tip is also included for Type NLC.
Type PL version can either be utilized by welding the clasp which can then accommodate an application specific hold-down fastener component, or by utilizing the bar in conjunction with the GN 809 Clamp Mounts to hold the work piece in place.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
820.4-75-NL-NI
820.4-75-NLC-NI
820.4-75-PL-NI
820.4-130-NL-NI
820.4-130-NLC-NI
820.4-130-PL-NI
820.4-230-NL-NI
820.4-230-NLC-NI
820.4-230-PL-NI
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Size Type

65.76 €

3 jours 75NL, U-bar version, with two flanged washers

67.81 €

3 jours 75NLC, U-bar version, with two flanged washers and GN 708.1 Spindle Assembly

71.31 €

3 jours 75PL, Solid bar version with clasp

74.74 €

3 jours 130NL, U-bar version, with two flanged washers

77.14 €

3 jours 130NLC, U-bar version, with two flanged washers and GN 708.1 Spindle Assembly

78.15 €

3 jours 130PL, Solid bar version with clasp

92.32 €

3 jours 230NL, U-bar version, with two flanged washers

95.42 €

3 jours 230NLC, U-bar version, with two flanged washers and GN 708.1 Spindle Assembly

97.24 €

3 jours 230PL, Solid bar version with clasp

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps Stainless Steel

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique