Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
820.1-75-N-NI |
820.1-75-NC-NI |
820.1-75-P-NI |
820.1-130-N-NI |
820.1-130-NC-NI |
820.1-130-P-NI |
820.1-230-N-NI |
820.1-230-NC-NI |
820.1-230-P-NI |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Size | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
55.04 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 75 | N, U-bar version, with two flanged washers | |
57.24 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 75 | NC, U-bar version, with two flanged washers and GN 708.1 Spindle Assembly | |
55.04 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 75 | P, Solid clamping arm | |
61.30 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 130 | N, U-bar version, with two flanged washers | |
63.88 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 130 | NC, U-bar version, with two flanged washers and GN 708.1 Spindle Assembly | |
61.04 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 130 | P, Solid clamping arm | |
78.26 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 230 | N, U-bar version, with two flanged washers | |
82.02 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 230 | NC, U-bar version, with two flanged washers and GN 708.1 Spindle Assembly | |
88.96 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 230 | P, Solid clamping arm |
Loading...
Matériau du corps | Stainless Steel |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Size
Type
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles