• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Stainless Steel-Horizontal latch type toggle clamps for pulling action

Stainless Steel-Horizontal latch type toggle clamps for pulling action

The stroke of the U-bolt latch of GN 851 latch type toggle clamps can be adjusted within its range.
In the clamped position the U-bolt latch with clamping arm is parallel to the plane of the operating handle.
In addition to the standard lengths of the U-bolt latches shown in the table, a variety of other lengths are also available under the GN 951.1 series.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
851-160-T2-NI
851-160-T-NI
851-320-T2-NI
851-320-T-NI
851-700-T2-NI
851-700-T-NI
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Size Type

53.44 €

Jour même

Stock

160T2, with U-bolt latch, with catch

49.35 €

Jour même

Stock

160T, without U-bolt latch, with catch

64.27 €

Jour même

Stock

320T2, with U-bolt latch, with catch

57.89 €

Jour même

Stock

320T, without U-bolt latch, with catch

182.14 €

Jour même

Stock

700T2, with U-bolt latch, with catch

168.81 €

Jour même

Stock

700T, without U-bolt latch, with catch

Loading...

  1. 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique