Stainless Steel-Indexing plungers

Stainless Steel-Indexing plungers
  • En promotion
  • Remise sur volume
Owing to its shape, the lifting ring of the Stainless Steel-Indexing plungers GN 413 can be used both as a screw-in assist during assembly or as indexing lock (Type C / Type CK).
Indexing plungers with rest position are used when the indexing pin is temporarily not allowed to protrude. After the pin is pulled in, turn the pull ring by 90°. The ring is held in position by an indexing notch.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
413-5-M10-A-NI
413-5-M10-AK-NI
413-5-M10-C-NI
413-5-M10-CK-NI
413-5-M10X1-A-NI
413-5-M10X1-AK-NI
413-5-M10X1-C-NI
413-5-M10X1-CK-NI
413-6-M12-A-NI
413-6-M12-AK-NI
413-6-M12-C-NI
413-6-M12-CK-NI
413-6-M12X1,​5-A-NI
413-6-M12X1,​5-AK-NI
413-6-M12X1,​5-C-NI
413-6-M12X1,​5-CK-NI
413-8-M16-A-NI
413-8-M16-AK-NI
413-8-M16-C-NI
413-8-M16-CK-NI
413-8-M16X1,​5-A-NI
413-8-M16X1,​5-AK-NI
413-8-M16X1,​5-C-NI
413-8-M16X1,​5-CK-NI
413-10-M16-A-NI
413-10-M16-AK-NI
413-10-M16-C-NI
413-10-M16-CK-NI
413-10-M16X1,​5-A-NI
413-10-M16X1,​5-AK-NI
413-10-M16X1,​5-C-NI
413-10-M16X1,​5-CK-NI
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Bolt diameter d1 Collet thread d2 Material

12.70 €

6.73 €

1 Disponible Jour même

Stock

5M 10A, without rest position, without locknut

13.20 €

1 Disponible 7 jours 5M 10AK, without rest position, with locknut

13.40 €

7.10 €

1 Disponible Jour même

Stock

5M 10C, with rest position, without lock nut

13.90 €

7.37 €

1 Disponible Jour même

Stock

5M 10CK, with rest position, with lock nut

12.70 €

6.73 €

1 Disponible Jour même

Stock

5M 10 x 1A, without rest position, without locknut

13.50 €

7.16 €

1 Disponible Jour même

Stock

5M 10 x 1AK, without rest position, with locknut

13.40 €

7.10 €

1 Disponible Jour même

Stock

5M 10 x 1C, with rest position, without lock nut

14.20 €

7.53 €

1 Disponible Jour même

Stock

5M 10 x 1CK, with rest position, with lock nut

13.52 €

1 Disponible 7 jours 6M 12A, without rest position, without locknut

14.22 €

1 Disponible 7 jours 6M 12AK, without rest position, with locknut

14.32 €

7.59 €

1 Disponible Jour même

Stock

6M 12C, with rest position, without lock nut

15.02 €

7.96 €

1 Disponible Jour même

Stock

6M 12CK, with rest position, with lock nut

13.52 €

7.17 €

1 Disponible Jour même

Stock

6M 12 x 1,5A, without rest position, without locknut

14.42 €

7.64 €

1 Disponible Jour même

Stock

6M 12 x 1,5AK, without rest position, with locknut

14.32 €

7.59 €

1 Disponible Jour même

Stock

6M 12 x 1,5C, with rest position, without lock nut

15.22 €

8.07 €

1 Disponible Jour même

Stock

6M 12 x 1,5CK, with rest position, with lock nut

17.26 €

9.15 €

1 Disponible Jour même

Stock

8M 16A, without rest position, without locknut

18.06 €

9.57 €

1 Disponible Jour même

Stock

8M 16AK, without rest position, with locknut

18.42 €

9.76 €

1 Disponible Jour même

Stock

8M 16C, with rest position, without lock nut

19.22 €

10.19 €

1 Disponible Jour même

Stock

8M 16CK, with rest position, with lock nut

17.26 €

9.15 €

1 Disponible Jour même

Stock

8M 16 x 1,5A, without rest position, without locknut

18.56 €

9.84 €

1 Disponible Jour même

Stock

8M 16 x 1,5AK, without rest position, with locknut

18.42 €

9.76 €

1 Disponible Jour même

Stock

8M 16 x 1,5C, with rest position, without lock nut

19.72 €

10.45 €

1 Disponible Jour même

Stock

8M 16 x 1,5CK, with rest position, with lock nut

17.58 €

9.32 €

1 Disponible Jour même

Stock

10M 16A, without rest position, without locknut

18.38 €

9.74 €

1 Disponible Jour même

Stock

10M 16AK, without rest position, with locknut

18.96 €

10.05 €

1 Disponible Jour même

Stock

10M 16C, with rest position, without lock nut

19.76 €

10.47 €

1 Disponible Jour même

Stock

10M 16CK, with rest position, with lock nut

17.58 €

9.32 €

1 Disponible Jour même

Stock

10M 16 x 1,5A, without rest position, without locknut

18.88 €

10.01 €

1 Disponible Jour même

Stock

10M 16 x 1,5AK, without rest position, with locknut

18.96 €

10.05 €

1 Disponible Jour même

Stock

10M 16 x 1,5C, with rest position, without lock nut

20.26 €

8.71 €

1 Disponible Jour même

Stock

10M 16 x 1,5CK, with rest position, with lock nut

Loading...

  1. 1

Assistance technique