• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Stainless Steel-Indexing plungers

Stainless Steel-Indexing plungers

The indexing plungers GN 613 are designed such that the plunger set in the end position (spring is "on block") can also absorb axial forces. For applications in which these forces are substantially above the tensile force applied by the operator, GN 817 indexing plungers are to be preferred.
A special screw driver GN 613.1 is available. Two slots are provided in the upper end of the body which are accessible with the knob in its retracted position.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
613-5-AKN-NI
613-5-AN-NI
613-6-AKN-NI
613-6-AN-NI
613-8-AKN-NI
613-8-AN-NI
613-10-AKN-NI
613-10-AN-NI
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Bolt diameter d1
(Ø)
Type

19.58 €

3 jours 5AKN, with lock nut, with Stainless steel-Knob

18.70 €

3 jours 5AN, without lock nut, with Stainless Steel-Knob

23.43 €

3 jours 6AKN, with lock nut, with Stainless steel-Knob

22.44 €

3 jours 6AN, without lock nut, with Stainless Steel-Knob

31.53 €

3 jours 8AKN, with lock nut, with Stainless steel-Knob

30.10 €

3 jours 8AN, without lock nut, with Stainless Steel-Knob

39.49 €

3 jours 10AKN, with lock nut, with Stainless steel-Knob

36.22 €

3 jours 10AN, without lock nut, with Stainless Steel-Knob

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Stainless Steel

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique