• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Stainless Steel-Indexing plungers

Stainless Steel-Indexing plungers
  • Remise sur volume
The indexing plungers GN 617 are designed such that the plunger set in the end position (spring is "on block") can also absorb axial forces. For applications in which these forces are substantially above the tensile force applied by the operator (Type G), GN 817 indexing plungers are to be preferred.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
617-5-AKN-NI
617-5-AN-NI
617-6-AKN-NI
617-6-AN-NI
617-8-AKN-NI
617-8-AN-NI
617-10-AKN-NI
617-10-AN-NI
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Bolt diameter d1
(Ø)
Type

20.44 €

1 Disponible 4 jours 5AKN, with lock nut, with Stainless steel-Knob

19.64 €

1 Disponible 7 jours 5AN, without lock nut, with Stainless Steel-Knob

24.00 €

1 Disponible 4 jours 6AKN, with lock nut, with Stainless steel-Knob

23.10 €

1 Disponible 7 jours 6AN, without lock nut, with Stainless Steel-Knob

34.86 €

1 Disponible 4 jours 8AKN, with lock nut, with Stainless steel-Knob

33.56 €

1 Disponible 7 jours 8AN, without lock nut, with Stainless Steel-Knob

41.64 €

1 Disponible Jour même

Stock

10AKN, with lock nut, with Stainless steel-Knob

38.66 €

1 Disponible 4 jours 10AN, without lock nut, with Stainless Steel-Knob

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Stainless Steel

Assistance technique