Stainless Steel-Indexing plungers, removable

Stainless Steel-Indexing plungers, removable
  • En promotion
  • Remise sur volume
Indexing plungers GN 817.8 have been designed such that special versions of the indexing pins can also be made economically in smaller unit quantities.
If reqired, the indexing pins can be machined or made by the user as shown in the drawing above. They are assembled with a countersunk screw and can therefore be assembled several times. All parts are supplied in a non-assembled set.
The indexing plungers type C / CK are used for such applications where the plunger has to stay in its retracted position. To achieve this, the knob is rotated by 90° degrees after being retracted. A notch keeps the plunger in this position.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
817.8-7-6-B-NI
817.8-7-6-BK-NI
817.8-7-6-C-NI
817.8-7-6-CK-NI
817.8-7-9-B-NI
817.8-7-9-BK-NI
817.8-7-9-C-NI
817.8-7-9-CK-NI
817.8-8-8-B-NI
817.8-8-8-BK-NI
817.8-8-8-C-NI
817.8-8-8-CK-NI
817.8-8-12-B-NI
817.8-8-12-BK-NI
817.8-8-12-C-NI
817.8-8-12-CK-NI
817.8-10-12-B-NI
817.8-10-12-BK-NI
817.8-10-12-C-NI
817.8-10-12-CK-NI
817.8-12-15-B-NI
817.8-12-15-BK-NI
817.8-12-15-C-NI
817.8-12-15-CK-NI
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Bolt diameter d1
(Ø)
Stroke l1 Type

18.18 €

1 Disponible 7 jours 76B, without rest position, without locknut

19.08 €

10.11 €

1 Disponible Jour même

Stock

76BK, without rest position, with locknut

20.70 €

1 Disponible 7 jours 76C, with rest position, without lock nut

21.60 €

10.15 €

1 Disponible Jour même

Stock

76CK, with rest position, with lock nut

17.90 €

1 Disponible 7 jours 79B, without rest position, without locknut

18.80 €

9.96 €

1 Disponible Jour même

Stock

79BK, without rest position, with locknut

20.80 €

9.98 €

1 Disponible Jour même

Stock

79C, with rest position, without lock nut

21.70 €

1 Disponible 7 jours 79CK, with rest position, with lock nut

22.18 €

10.20 €

1 Disponible Jour même

Stock

88B, without rest position, without locknut

23.48 €

12.44 €

1 Disponible Jour même

Stock

88BK, without rest position, with locknut

25.98 €

13.77 €

1 Disponible Jour même

Stock

88C, with rest position, without lock nut

27.28 €

1 Disponible 7 jours 88CK, with rest position, with lock nut

22.60 €

10.40 €

1 Disponible Jour même

Stock

812B, without rest position, without locknut

23.90 €

12.67 €

1 Disponible Jour même

Stock

812BK, without rest position, with locknut

26.76 €

14.18 €

1 Disponible Jour même

Stock

812C, with rest position, without lock nut

28.06 €

1 Disponible 7 jours 812CK, with rest position, with lock nut

24.46 €

1 Disponible 7 jours 1012B, without rest position, without locknut

25.76 €

1 Disponible 7 jours 1012BK, without rest position, with locknut

28.36 €

15.03 €

1 Disponible Jour même

Stock

1012C, with rest position, without lock nut

29.66 €

15.72 €

1 Disponible Jour même

Stock

1012CK, with rest position, with lock nut

35.46 €

18.79 €

1 Disponible Jour même

Stock

1215B, without rest position, without locknut

38.42 €

20.36 €

1 Disponible Jour même

Stock

1215BK, without rest position, with locknut

41.76 €

22.13 €

1 Disponible Jour même

Stock

1215C, with rest position, without lock nut

44.72 €

1 Disponible 7 jours 1215CK, with rest position, with lock nut

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Stainless Steel

Assistance technique