Stainless Steel-Indexing plungers, with click-type safety lock, unlocking with p

Stainless Steel-Indexing plungers, with click-type safety lock, unlocking with p
  • En promotion
  • Remise sur volume
Stainless Steel-Indexing plungers GN 414.1 with click-type safety lock are used when the plunger pin is to be briefly prevented from protruding. When the pin is retracted to its end position, the button engages with a clearly audible click.
The safety lock can be unlocked only by exerting axial pressure on the red safety pushbutton, with the plunger pin then returning to its starting position by spring force.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
414.1-6-6-A-NI
414.1-6-6-AK-NI
414.1-6-9-A-NI
414.1-6-9-AK-NI
414.1-8-8-A-NI
414.1-8-8-AK-NI
414.1-8-12-A-NI
414.1-8-12-AK-NI
414.1-10-12-A-NI
414.1-10-12-AK-NI
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Bolt diameter d1 Stroke l1 Type

25.82 €

10.33 €

1 Disponible Jour même

Stock

66A, without lock nut

26.72 €

1 Disponible 7 jours 66AK, with lock nut

26.80 €

1 Disponible 7 jours 69A, without lock nut

27.70 €

1 Disponible 7 jours 69AK, with lock nut

27.50 €

14.58 €

1 Disponible Jour même

Stock

88A, without lock nut

28.80 €

1 Disponible 7 jours 88AK, with lock nut

27.78 €

14.72 €

1 Disponible Jour même

Stock

812A, without lock nut

29.08 €

1 Disponible 7 jours 812AK, with lock nut

28.40 €

1 Disponible 7 jours 1012A, without lock nut

29.70 €

1 Disponible 7 jours 1012AK, with lock nut

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material NI, Stainless Steel

Assistance technique