Stainless Steel-Levelling feet

Stainless Steel-Levelling feet
  • En promotion
  • Remise sur volume
Levelling feet GN 339 are used for applications in cases where no jointed link is required between foot and adjusting screw.
For this reason they offer the advantage of reduced height.
The gliding and/or the non-gliding protective cap is safely fixed in the foot.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
339-29-M6-30-KR-NI
339-29-M6-30-KS-NI
339-29-M6-45-KR-NI
339-29-M6-45-KS-NI
339-29-M8-35-KR-NI
339-29-M8-35-KS-NI
339-29-M8-55-KR-NI
339-29-M8-55-KS-NI
339-36-M8-40-KR-NI
339-36-M8-40-KS-NI
339-36-M8-65-KR-NI
339-36-M8-65-KS-NI
339-36-M10-45-KR-NI
339-36-M10-45-KS-NI
339-36-M10-70-KR-NI
339-36-M10-70-KS-NI
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diameter d1 Thread d2 Thread length l1 Type m3

13.40 €

1 Disponible 7 jours 29M 630KR, with plastic cap, non-glidinghttp://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F4%2Fgelenkfuesse%5Fstellfuesse%2Fgn339%5Fni%2Fgn339%5Fni%5Fkr%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20339%2D29%2DM6%2D30%2DKR%2DNI%7D

13.40 €

1 Disponible 7 jours 29M 630KS, with plastic cap, glidinghttp://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F4%2Fgelenkfuesse%5Fstellfuesse%2Fgn339%5Fni%2Fgn339%5Fni%5Fks%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20339%2D29%2DM6%2D30%2DKS%2DNI%7D

13.78 €

1 Disponible 7 jours 29M 645KR, with plastic cap, non-glidinghttp://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F4%2Fgelenkfuesse%5Fstellfuesse%2Fgn339%5Fni%2Fgn339%5Fni%5Fkr%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20339%2D29%2DM6%2D45%2DKR%2DNI%7D

13.54 €

1 Disponible 7 jours 29M 645KS, with plastic cap, glidinghttp://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F4%2Fgelenkfuesse%5Fstellfuesse%2Fgn339%5Fni%2Fgn339%5Fni%5Fks%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20339%2D29%2DM6%2D45%2DKS%2DNI%7D

14.30 €

1 Disponible 7 jours 29M 835KR, with plastic cap, non-glidinghttp://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F4%2Fgelenkfuesse%5Fstellfuesse%2Fgn339%5Fni%2Fgn339%5Fni%5Fkr%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20339%2D29%2DM8%2D35%2DKR%2DNI%7D

13.80 €

1 Disponible 7 jours 29M 835KS, with plastic cap, glidinghttp://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F4%2Fgelenkfuesse%5Fstellfuesse%2Fgn339%5Fni%2Fgn339%5Fni%5Fks%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20339%2D29%2DM8%2D35%2DKS%2DNI%7D

14.84 €

1 Disponible 7 jours 29M 855KR, with plastic cap, non-glidinghttp://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F4%2Fgelenkfuesse%5Fstellfuesse%2Fgn339%5Fni%2Fgn339%5Fni%5Fkr%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20339%2D29%2DM8%2D55%2DKR%2DNI%7D

14.30 €

1 Disponible 7 jours 29M 855KS, with plastic cap, glidinghttp://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F4%2Fgelenkfuesse%5Fstellfuesse%2Fgn339%5Fni%2Fgn339%5Fni%5Fks%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20339%2D29%2DM8%2D55%2DKS%2DNI%7D

16.12 €

8.54 €

1 Disponible 4 jours 36M 840KR, with plastic cap, non-glidinghttp://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F4%2Fgelenkfuesse%5Fstellfuesse%2Fgn339%5Fni%2Fgn339%5Fni%5Fkr%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20339%2D36%2DM8%2D40%2DKR%2DNI%7D

17.12 €

1 Disponible 7 jours 36M 840KS, with plastic cap, glidinghttp://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F4%2Fgelenkfuesse%5Fstellfuesse%2Fgn339%5Fni%2Fgn339%5Fni%5Fks%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20339%2D36%2DM8%2D40%2DKS%2DNI%7D

16.46 €

1 Disponible 7 jours 36M 865KR, with plastic cap, non-glidinghttp://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F4%2Fgelenkfuesse%5Fstellfuesse%2Fgn339%5Fni%2Fgn339%5Fni%5Fkr%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20339%2D36%2DM8%2D65%2DKR%2DNI%7D

17.58 €

1 Disponible 7 jours 36M 865KS, with plastic cap, glidinghttp://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F4%2Fgelenkfuesse%5Fstellfuesse%2Fgn339%5Fni%2Fgn339%5Fni%5Fks%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20339%2D36%2DM8%2D65%2DKS%2DNI%7D

19.18 €

1 Disponible 7 jours 36M 1045KR, with plastic cap, non-glidinghttp://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F4%2Fgelenkfuesse%5Fstellfuesse%2Fgn339%5Fni%2Fgn339%5Fni%5Fkr%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20339%2D36%2DM10%2D45%2DKR%2DNI%7D

21.08 €

8.43 €

1 Disponible Jour même

Stock

36M 1045KS, with plastic cap, glidinghttp://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F4%2Fgelenkfuesse%5Fstellfuesse%2Fgn339%5Fni%2Fgn339%5Fni%5Fks%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20339%2D36%2DM10%2D45%2DKS%2DNI%7D

19.38 €

1 Disponible 7 jours 36M 1070KR, with plastic cap, non-glidinghttp://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F4%2Fgelenkfuesse%5Fstellfuesse%2Fgn339%5Fni%2Fgn339%5Fni%5Fkr%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20339%2D36%2DM10%2D70%2DKR%2DNI%7D

21.30 €

1 Disponible 7 jours 36M 1070KS, with plastic cap, glidinghttp://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F4%2Fgelenkfuesse%5Fstellfuesse%2Fgn339%5Fni%2Fgn339%5Fni%5Fks%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20339%2D36%2DM10%2D70%2DKS%2DNI%7D

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material NI-Stainless Steel m1 2:web2CAD t 9:Incompatible

Assistance technique