Stainless Steel-Lifting pins

Stainless Steel-Lifting pins
  • En promotion
  • Remise sur volume
GN 1130 Stainless Steel-Lifting pins are carrier elements designed for fast and easy use. Pressing the red aluminium button will release the locking effect of the locking ball, allowing the load bolt to be moved in or out of the holding bore hole. The shackle rotates by at least 180°, with a safety flange fitted as a safeguard against inadvertent operation. Depending on the direction of pull, the ball load bolt may move freely by 360° in the holding bore hole.
Sling and lifting gear permanently remaining at the workpiece (e.g. load rings) is no longer necessary. Holding bore holes with d1 H11 are sufficient in use with corresponding strength of materials. Furthermore, the GN 1132 holding bushings are also available.
For more user guidlines, see the operating instruction enclosed with every lifting pin (see also under www.ganter-griff.com/service).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1130-8-10-NI
1130-8-15-NI
1130-8-25-NI
1130-8-35-NI
1130-10-15-NI
1130-10-25-NI
1130-10-35-NI
1130-10-50-NI
1130-12-15-NI
1130-12-25-NI
1130-12-35-NI
1130-12-50-NI
1130-16-25-NI
1130-16-50-NI
1130-16-75-NI
1130-20-50-NI
1130-20-75-NI
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Bolt diameter d1 Length l1

223.08 €

1 Disponible 7 jours 810

223.08 €

95.92 €

1 Disponible Jour même

Stock

815

223.08 €

95.92 €

1 Disponible Jour même

Stock

825

223.08 €

95.92 €

1 Disponible Jour même

Stock

835

224.06 €

96.35 €

1 Disponible Jour même

Stock

1015

224.06 €

1 Disponible 7 jours 1025

228.42 €

1 Disponible 7 jours 1035

228.42 €

98.22 €

1 Disponible Jour même

Stock

1050

243.40 €

104.66 €

1 Disponible Jour même

Stock

1215

243.40 €

104.66 €

1 Disponible Jour même

Stock

1225

243.40 €

104.66 €

1 Disponible Jour même

Stock

1235

243.40 €

1 Disponible 7 jours 1250

273.18 €

144.79 €

1 Disponible Jour même

Stock

1625

273.18 €

144.79 €

1 Disponible Jour même

Stock

1650

273.18 €

144.79 €

1 Disponible Jour même

Stock

1675

341.36 €

180.92 €

1 Disponible Jour même

Stock

2050

346.08 €

183.42 €

1 Disponible Jour même

Stock

2075

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material NI-Stainless Steel

Assistance technique