Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
How to order (Type C, D and E)![]() | 1 | Length l |
3 | Type | |
4 | Color |
How to order (Type A and B)![]() | 1 | Length l |
2 | d1 | |
3 | Type | |
4 | Color |
![]() | ![]() | ||||
Length l | d1 | d2 | Static load in N ≈ | Type A and Type B are suitable for ball lock pins and locking pins with axial lock | |
with key ring | without key ring | ||||
150 | 14 * | 1 | 50 | 1800 | * GN 113.1, GN 113.3, GN 113.4, GN 113.7,GN 113.8, GN 113.9, GN 113.10, GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6 for pins Ø 5, Ø 6, Ø 8 and GN 113.5, GN 113.6, GN 114.2, GN 114.3, GN 114.6, GN 124.1, GN 124.2 for all pins ** GN 113.1, GN 113.3, GN 113.4, GN 113.7, GN 113.8, GN 113.9, GN 113.10, GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6 for pins Ø 10, Ø 12, Ø 16, Ø 20, Ø 25 |
150 | 18 ** | 1.3 | 90 | 1800 | |
150 | 24 | 1.5 | 100 | 1800 | |
150 | 30 | 1.8 | 120 | 1800 | |
200 | 14 * | 1 | 50 | 1800 | |
200 | 18 ** | 1.3 | 90 | 1800 | |
200 | 24 | 1.5 | 100 | 1800 | |
200 | 30 | 1.8 | 120 | 1800 | |
320 | 14 * | 1 | 50 | 1800 | |
320 | 18 ** | 1.3 | 90 | 1800 | |
320 | 24 | 1.5 | 100 | 1800 | |
320 | 30 | 1.8 | 120 | 1800 | |
500 | 14 * | 1 | 50 | 1800 | |
500 | 18 ** | 1.3 | 90 | 1800 | |
500 | 24 | 1.5 | 100 | 1800 | |
500 | 30 | 1.8 | 120 | 1800 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Cable length l | Type | Diamètre de bague d1 | Longueur de câble l | Type | d2 | Charge statique, avec anneau porte-clés (N) | Charge statique, sans anneau porte-clés (N) | Couleur | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.38 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | - | 14 | 150 | A, avec 2 anneaux porte-clés | 1 | 50 | 1800 | SW, noir, finition texturée, noir, finition texturée | 0.005 | |
3.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | - | 14 | 150 | B, avec languette et anneau porte-clés | 1 | 50 | 1800 | SW, noir, finition texturée, noir, finition texturée | 0.007 | |
3.54 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | 18 | 150 | A, avec 2 anneaux porte-clés | 1.3 | 90 | 1800 | SW, noir, finition texturée, noir, finition texturée | 0.007 | |
3.88 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | 18 | 150 | B, avec languette et anneau porte-clés | 1.3 | 90 | 1800 | SW, noir, finition texturée, noir, finition texturée | 0.007 | |
3.80 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | 24 | 150 | A, avec 2 anneaux porte-clés | 1.5 | 100 | 1800 | SW, noir, finition texturée, noir, finition texturée | 0.008 | |
4.00 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | - | 24 | 150 | B, avec languette et anneau porte-clés | 1.5 | 100 | 1800 | SW, noir, finition texturée, noir, finition texturée | 0.009 | |
4.20 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | 30 | 150 | A, avec 2 anneaux porte-clés | 1.8 | 120 | 1800 | SW, noir, finition texturée, noir, finition texturée | 0.012 | |
4.24 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | 30 | 150 | B, avec languette et anneau porte-clés | 1.8 | 120 | 1800 | SW, noir, finition texturée, noir, finition texturée | 0.010 | |
4.30 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | - | 150 | C, avec 2 languettes de montage | - | - | 1800 | SW, noir, finition texturée | 0.009 | |
3.50 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 150 | C, with 2 tabs | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | - | - | 150 | D, avec 2 boucles | - | - | 1800 | SW, noir, finition texturée | 0.004 | |
2.40 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 150 | D, without tab and without key ring | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3.54 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | - | - | 150 | E, avec languette et boucle | - | - | 1800 | SW, noir, finition texturée | 0.007 | |
2.86 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | - | - | 150 | E, avec languette et boucle | - | - | 1800 | TR, transparent | 0.007 | |
3.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | - | 14 | 200 | A, avec 2 anneaux porte-clés | 1 | 50 | 1800 | SW, noir, finition texturée, noir, finition texturée | 0.006 | |
4.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | - | 14 | 200 | B, avec languette et anneau porte-clés | 1 | 50 | 1800 | SW, noir, finition texturée, noir, finition texturée | 0.007 | |
3.90 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | - | 18 | 200 | A, avec 2 anneaux porte-clés | 1.3 | 90 | 1800 | SW, noir, finition texturée, noir, finition texturée | 0.008 | |
4.20 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | 18 | 200 | B, avec languette et anneau porte-clés | 1.3 | 90 | 1800 | SW, noir, finition texturée, noir, finition texturée | 0.010 | |
4.18 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | - | 24 | 200 | A, avec 2 anneaux porte-clés | 1.5 | 100 | 1800 | SW, noir, finition texturée, noir, finition texturée | 0.008 | |
4.36 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | 24 | 200 | B, avec languette et anneau porte-clés | 1.5 | 100 | 1800 | SW, noir, finition texturée, noir, finition texturée | 0.010 | |
4.60 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | - | 30 | 200 | A, avec 2 anneaux porte-clés | 1.8 | 120 | 1800 | SW, noir, finition texturée, noir, finition texturée | 0.011 | |
4.56 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | 30 | 200 | B, avec languette et anneau porte-clés | 1.8 | 120 | 1800 | SW, noir, finition texturée, noir, finition texturée | 0.011 | |
4.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | - | - | 200 | C, avec 2 languettes de montage | - | - | 1800 | SW, noir, finition texturée | 0.011 | |
3.66 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 200 | C, with 2 tabs | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3.20 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | - | 200 | D, avec 2 boucles | - | - | 1800 | SW, noir, finition texturée | 0.005 | |
2.60 € | 1 | Disponible | 4 jours | 200 | D, without tab and without key ring | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | - | - | 200 | E, avec languette et boucle | - | - | 1800 | SW, noir, finition texturée | 0.007 | |
3.16 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | - | - | 200 | E, avec languette et boucle | - | - | 1800 | TR, transparent | 0.007 | |
3.86 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | - | 14 | 320 | A, avec 2 anneaux porte-clés | 1 | 50 | 1800 | SW, noir, finition texturée, noir, finition texturée | 0.008 | |
4.28 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | 14 | 320 | B, avec languette et anneau porte-clés | 1 | 50 | 1800 | SW, noir, finition texturée, noir, finition texturée | 0.010 | |
4.04 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | - | 18 | 320 | A, avec 2 anneaux porte-clés | 1.3 | 90 | 1800 | SW, noir, finition texturée, noir, finition texturée | 0.009 | |
4.34 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | - | 18 | 320 | B, avec languette et anneau porte-clés | 1.3 | 90 | 1800 | SW, noir, finition texturée, noir, finition texturée | 0.010 | |
4.26 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | - | 24 | 320 | A, avec 2 anneaux porte-clés | 1.5 | 100 | 1800 | SW, noir, finition texturée, noir, finition texturée | 0.011 | |
4.46 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | - | 24 | 320 | B, avec languette et anneau porte-clés | 1.5 | 100 | 1800 | SW, noir, finition texturée, noir, finition texturée | 0.008 | |
4.70 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | - | 30 | 320 | A, avec 2 anneaux porte-clés | 1.8 | 120 | 1800 | SW, noir, finition texturée, noir, finition texturée | 0.014 | |
4.68 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | 30 | 320 | B, avec languette et anneau porte-clés | 1.8 | 120 | 1800 | SW, noir, finition texturée, noir, finition texturée | 0.013 | |
4.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | - | - | 320 | C, avec 2 languettes de montage | - | - | 1800 | SW, noir, finition texturée | 0.012 | |
3.84 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 320 | C, with 2 tabs | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3.30 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | - | - | 320 | D, avec 2 boucles | - | - | 1800 | SW, noir, finition texturée | 0.007 | |
2.70 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 320 | D, without tab and without key ring | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3.98 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | - | 320 | E, avec languette et boucle | - | - | 1800 | SW, noir, finition texturée | 0.010 | |
4.06 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | - | 14 | 500 | A, avec 2 anneaux porte-clés | 1 | 50 | 1800 | SW, noir, finition texturée, noir, finition texturée | 0.013 | |
5.14 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | - | 14 | 500 | B, avec languette et anneau porte-clés | 1 | 50 | 1800 | SW, noir, finition texturée, noir, finition texturée | 0.013 | |
4.20 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | - | 18 | 500 | A, avec 2 anneaux porte-clés | 1.3 | 90 | 1800 | SW, noir, finition texturée, noir, finition texturée | 0.012 | |
5.24 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | 18 | 500 | B, avec languette et anneau porte-clés | 1.3 | 90 | 1800 | SW, noir, finition texturée, noir, finition texturée | 0.015 | |
4.48 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | - | 24 | 500 | A, avec 2 anneaux porte-clés | 1.5 | 100 | 1800 | SW, noir, finition texturée, noir, finition texturée | 0.004 | |
5.34 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | 24 | 500 | B, avec languette et anneau porte-clés | 1.5 | 100 | 1800 | SW, noir, finition texturée, noir, finition texturée | 0.015 | |
4.88 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | - | 30 | 500 | A, avec 2 anneaux porte-clés | 1.8 | 120 | 1800 | SW, noir, finition texturée, noir, finition texturée | 0.017 | |
5.54 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | - | 30 | 500 | B, avec languette et anneau porte-clés | 1.8 | 120 | 1800 | SW, noir, finition texturée, noir, finition texturée | 0.018 | |
4.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | - | - | 500 | C, avec 2 languettes de montage | - | - | 1800 | SW, noir, finition texturée | 0.015 | |
4.08 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 500 | C, with 2 tabs | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3.54 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | - | - | 500 | D, avec 2 boucles | - | - | 1800 | SW, noir, finition texturée | 0.010 | |
2.86 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 500 | D, without tab and without key ring | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4.90 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | - | - | 500 | E, avec languette et boucle | - | - | 1800 | SW, noir, finition texturée | 0.013 | |
3.98 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | - | - | 500 | E, avec languette et boucle | - | - | 1800 | TR, transparent | 0.013 |
Loading...
Configurer
Stock
Propriétés de base
Cable length l
Type
Diamètre de bague d1
Longueur de câble l
Type
d2
Charge statique, avec anneau porte-clés(N)
Charge statique, sans anneau porte-clés(N)
Couleur
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles