Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Largeur l (mm) | Type | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.18 € | 1 | Disponible | 4 jours | 30 | 30 | A-without bores, for welding | 0.015 | |
3.46 € | 1 | Disponible | 7 jours | 30 | 30 | B- with bores for cylinder head sCR-chrome-platedews / pan head sCR-chrome-platedews | 0.014 | |
4.74 € | 1 | Disponible | 4 jours | 30 | 30 | C-with bore for countersunk sCR-chrome-platedews | 0.014 | |
3.64 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 45 | 30 | A-without bores, for welding | 0.022 | |
3.86 € | 1 | Disponible | 4 jours | 45 | 30 | B- with bores for cylinder head sCR-chrome-platedews / pan head sCR-chrome-platedews | 0.021 | |
5.04 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 45 | 30 | C-with bore for countersunk sCR-chrome-platedews | 0.021 | |
3.18 € | 1 | Disponible | 4 jours | 40 | 40 | A-without bores, for welding | 0.034 | |
3.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | 40 | 40 | B- with bores for cylinder head sCR-chrome-platedews / pan head sCR-chrome-platedews | 0.033 | |
3.98 € | 1 | Disponible | 4 jours | 40 | 40 | C-with bore for countersunk sCR-chrome-platedews | 0.032 | |
4.96 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 60 | 40 | A-without bores, for welding | 0.052 | |
5.46 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 60 | 40 | B- with bores for cylinder head sCR-chrome-platedews / pan head sCR-chrome-platedews | 0.051 | |
6.10 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 60 | 40 | C-with bore for countersunk sCR-chrome-platedews | 0.050 | |
4.50 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 50 | 50 | A-without bores, for welding | 0.062 | |
5.04 € | 1 | Disponible | 4 jours | 50 | 50 | B- with bores for cylinder head sCR-chrome-platedews / pan head sCR-chrome-platedews | 0.060 | |
4.88 € | 1 | Disponible | 7 jours | 50 | 50 | C-with bore for countersunk sCR-chrome-platedews | 0.060 | |
6.88 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 75 | 50 | A-without bores, for welding | 0.093 | |
7.44 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 75 | 50 | B- with bores for cylinder head sCR-chrome-platedews / pan head sCR-chrome-platedews | 0.090 | |
8.66 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 75 | 50 | C-with bore for countersunk sCR-chrome-platedews | 0.090 | |
5.66 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 60 | 60 | A-without bores, for welding | 0.083 | |
5.88 € | 1 | Disponible | 7 jours | 60 | 60 | B- with bores for cylinder head sCR-chrome-platedews / pan head sCR-chrome-platedews | 0.082 | |
6.14 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 60 | 60 | C-with bore for countersunk sCR-chrome-platedews | 0.081 | |
8.88 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 90 | 60 | A-without bores, for welding | 0.122 | |
9.36 € | 1 | Disponible | 4 jours | 90 | 60 | B- with bores for cylinder head sCR-chrome-platedews / pan head sCR-chrome-platedews | 0.120 | |
10.70 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 90 | 60 | C-with bore for countersunk sCR-chrome-platedews | 0.119 |
Loading...
Matériau du corps principal | NI, Stainless Steel |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Largeur l(mm)
Type
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles