Stainless Steel-Spacer plates for hinges

Stainless Steel-Spacer plates for hinges
  • En promotion
  • Remise sur volume
Chamfers, different sheet metal thicknesses, or seals could mean that the mounting surfaces of hinges to frame and door are not on the same level.
Stainless Steel-Spacer plates GN 2370, as accessories of the GN 237 and GN 337 family of hinges, are designed dimensionally so that they ensure the appropriate height compensation during mounting by shimming, either individually or in combination.
The 2nd table includes a number of potential compensation heights which can be accomplished by shimming with one or two spacer plates.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2370-NI-30-1,​5-MT
2370-NI-30-1-MT
2370-NI-30-3-MT
2370-NI-30-5-MT
2370-NI-40-1,​5-MT
2370-NI-40-1-MT
2370-NI-40-3-MT
2370-NI-40-5-MT
2370-NI-50-1,​5-MT
2370-NI-50-1-MT
2370-NI-50-3-MT
2370-NI-50-5-MT
2370-NI-60-1,​5-MT
2370-NI-60-1-MT
2370-NI-60-3-MT
2370-NI-60-5-MT
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
s
(mm)
l2

0.78 €

0.41 €

1 Disponible Jour même

Stock

1.530

0.82 €

0.43 €

1 Disponible Jour même

Stock

130

1.48 €

0.78 €

1 Disponible Jour même

Stock

330

2.42 €

1.28 €

1 Disponible Jour même

Stock

530

1.12 €

0.59 €

1 Disponible Jour même

Stock

1.540

0.88 €

0.47 €

1 Disponible Jour même

Stock

140

1.76 €

0.93 €

1 Disponible Jour même

Stock

340

2.96 €

1.57 €

1 Disponible Jour même

Stock

540

1.20 €

1 Disponible 7 jours 1.550

1.08 €

0.57 €

1 Disponible Jour même

Stock

150

2.22 €

1.18 €

1 Disponible Jour même

Stock

350

3.28 €

1.74 €

1 Disponible Jour même

Stock

550

1.20 €

0.64 €

1 Disponible Jour même

Stock

1.560

1.26 €

0.67 €

1 Disponible Jour même

Stock

160

2.28 €

1 Disponible 7 jours 360

3.72 €

1 Disponible 7 jours 560

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finish MT- matte, tumbled finish

Assistance technique