Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Corps principal, D.E. D (Ø) | Thread d1 | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | 40 | M 6 | D, with threaded through bore | |
24.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 40 | M 6 | E, with threaded blind bore | |
24.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | 40 | M 8 | D, with threaded through bore | |
24.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 40 | M 8 | E, with threaded blind bore | |
31.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 50 | M 8 | D, with threaded through bore | |
31.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 50 | M 8 | E, with threaded blind bore | |
31.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 50 | M 10 | D, with threaded through bore | |
31.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 50 | M 10 | E, with threaded blind bore | |
43.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 60 | M 10 | D, with threaded through bore | |
41.60 € | 1 | Disponible | 4 jours | 60 | M 10 | E, with threaded blind bore | |
43.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 60 | M 12 | D, with threaded through bore | |
41.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 60 | M 12 | E, with threaded blind bore |
Loading...
Finish | PL, highly polished |
---|
Configurer
Propriétés de base
Corps principal, D.E. D(Ø)
Thread d1
Type
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles