• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Stainless Steel-Strainer fittings

Stainless Steel-Strainer fittings
  • Remise sur volume

GN 7405 Stainless Steel-Strainer fittings are suited for assembly into piping systems as upstream or downstream protection devices. Depending on the mesh size, particles carried by liquid or gaseous media can be prevented from passing through. Units or housing interiors are thereby protected from foreign objects which can impair function or durability due to their size.
The housing is separately bolted through a union nut, making assembly/disassembly easier and allowing the strainer insert to be exchanged if necessary.
Replacement or maintenance Stainless Steel-Strainers are available under the GN 7403.1 standard.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
7405-NI-G1/2-A-100
7405-NI-G1/2-A-500
7405-NI-G1/2-B-100
7405-NI-G1/2-B-500
7405-NI-G3/4-A-100
7405-NI-G3/4-A-500
7405-NI-G3/4-B-100
7405-NI-G3/4-B-500
7405-NI-G3/8-A-100
7405-NI-G3/8-A-500
7405-NI-G3/8-B-100
7405-NI-G3/8-B-500
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Type d Mesh size

39.19 €

Disponible 3 jours RaccordG 1/2100

39.19 €

Disponible 3 jours RaccordG 1/2500

40.46 €

Disponible 3 jours RaccordG 1/2100

40.46 €

Disponible 3 jours RaccordG 1/2500

53.40 €

Disponible 3 jours RaccordG 3/4100

53.40 €

Disponible 3 jours RaccordG 3/4500

56.19 €

Disponible 3 jours RaccordG 3/4100

56.19 €

Disponible 3 jours RaccordG 3/4500

34.57 €

Disponible 3 jours RaccordG 3/8100

34.57 €

Disponible 3 jours RaccordG 3/8500

35.03 €

Disponible 3 jours RaccordG 3/8100

35.03 €

Disponible 3 jours RaccordG 3/8500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau NI-Stainless Steel

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique