Inscription
Configurer
  • Stock
  • Size
  • Type
    • CAO
    • Jours d'expédition estimés
      • Tout
      • Possibilité d’expédition le jour même
      • Dans les 7 jours ouvrables
    • Stainless Steel-Vertical acting toggle clamps with horizontal mounting base

      Référence pièce:

      encore indéterminée. 9 références possibles.
      Quantité :

      Liste des numéros de pièces

      Nombre d’articles

      Size

      Type

      Quantité minimale de commande
      75
      A, U-bar version, with two flanged washers
      1 pièces
      75
      C, U-bar version, with two flanged washers and GN 708.1 Spindle Assembly
      1 pièces
      75
      E, Solid bar version with clasp
      1 pièces
      130
      A, U-bar version, with two flanged washers
      1 pièces
      130
      C, U-bar version, with two flanged washers and GN 708.1 Spindle Assembly
      1 pièces
      130
      E, Solid bar version with clasp
      1 pièces
      230
      A, U-bar version, with two flanged washers
      1 pièces
      230
      C, U-bar version, with two flanged washers and GN 708.1 Spindle Assembly
      1 pièces
      230
      E, Solid bar version with clasp
      1 pièces
      Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
      Jour d'expédition standard
      48.90 €25.92 €
      ( 30.84 € )
      Article en stock : 1 jour ouvrableDisponible pour une expédition le jour même
      51.22 €
      ( 60.95 € )
      7 jours ouvrables
      50.38 €
      ( 59.95 € )
      7 jours ouvrables
      63.24 €
      ( 75.26 € )
      7 jours ouvrables
      65.96 €
      ( 78.49 € )
      7 jours ouvrables
      64.74 €
      ( 77.04 € )
      7 jours ouvrables
      71.18 €
      ( 84.70 € )
      7 jours ouvrables
      75.26 €
      ( 89.56 € )
      7 jours ouvrables
      70.86 €
      ( 84.32 € )
      7 jours ouvrables

      Plus d'informations

      Informations de base

      GN 810 vertical acting toggle clamps work according to the toggle principle: lever and clamping bar move in the same direction. In the clamped position the operating lever is in its vertical position.
      Vertical acting toggle clamps in the U-bar version with two flanged washers (Type A) can accommodate an application specific clamping screw. A spindle assembly with neoprene rubber tip is also included for Type C.