Stainless Steel-Vertical hook type toggle clamps

Stainless Steel-Vertical hook type toggle clamps
  • Remise sur volume
The stroke of the U-bolt latch of GN 851.1 hook type toggle clamps can be adjusted within its range.
In the clamped position the U-bolt latch is perpendicular to the clamping arm.
In addition to the standard lengths of the U-bolt latches shown in the table, a variety of other lengths are also available under the GN 951.1 series.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
851.1-160-T3-NI
851.1-160-T-NI
851.1-320-T3-NI
851.1-320-T-NI
851.1-700-T3-NI
851.1-700-T-NI
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Size Type

58.46 €

1 Disponible 7 jours 160T3, with U-bolt latch, with catch

50.36 €

1 Disponible 7 jours 160T, without U-bolt latch, with catch

79.00 €

1 Disponible 7 jours 320T3, with U-bolt latch, with catch

69.72 €

1 Disponible 7 jours 320T, without U-bolt latch, with catch

207.56 €

1 Disponible 7 jours 700T3, with U-bolt latch, with catch

192.60 €

1 Disponible 7 jours 700T, without U-bolt latch, with catch

Loading...

  1. 1

Assistance technique