• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Star knobs with ball pin

Star knobs with ball pin
  • Remise sur volume

Star knobs GN 6336.11 have a ball pin whose diameter is smaller than the core diameter of the thread.
The thrust pads are supplied unmounted.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6336.11-32-M6-25
6336.11-32-M6-35
6336.11-32-M6-45
6336.11-40-M8-30
6336.11-40-M8-40
6336.11-40-M8-50
6336.11-50-M10-35
6336.11-50-M10-45
6336.11-50-M10-55
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Length l
(mm)
Corps principal, D.E. D
(Ø)
Thread d1

2.05 €

Disponible 3 jours 2532M 6

2.12 €

Disponible 3 jours 3532M 6

2.20 €

Disponible 3 jours 4532M 6

2.71 €

Disponible 3 jours 3040M 8

2.91 €

Disponible 3 jours 4040M 8

3.15 €

Disponible 3 jours 5040M 8

4.23 €

Disponible 3 jours 3550M 10

4.14 €

Disponible 3 jours 4550M 10

4.40 €

Disponible 3 jours 5550M 10

Loading...

  1. 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique