• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Star knobs with loss protection

Star knobs with loss protection
  • Remise sur volume
Star knobs GN 6336.13 can be captive-attached to a base element with the help of a ball chain or a retaining cable.
The star knobs are supplied ready assembled (with retaining ring and ball chain or retaining cable).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6336.13-32-M6-A
6336.13-32-M6-H
6336.13-32-M6-K
6336.13-40-M8-A
6336.13-40-M8-H
6336.13-40-M8-K
6336.13-50-M10-A
6336.13-50-M10-H
6336.13-50-M10-K
6336.13-63-M12-A
6336.13-63-M12-H
6336.13-63-M12-K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Corps principal, D.E. D
(Ø)
Thread d1 Form

6.04 €

1 Disponible 4 jours 32M 6A, only with retaining ring

9.78 €

1 Disponible 4 jours 32M 6H, with retaining cable

8.76 €

1 Disponible 7 jours 32M 6K, with ball chain

7.04 €

1 Disponible Jour même

Stock

40M 8A, only with retaining ring

10.86 €

1 Disponible Jour même

Stock

40M 8H, with retaining cable

10.00 €

1 Disponible Jour même

Stock

40M 8K, with ball chain

7.26 €

1 Disponible Jour même

Stock

50M 10A, only with retaining ring

11.08 €

1 Disponible Jour même

Stock

50M 10H, with retaining cable

10.34 €

1 Disponible Jour même

Stock

50M 10K, with ball chain

9.10 €

1 Disponible Jour même

Stock

63M 12A, only with retaining ring

13.04 €

1 Disponible Jour même

Stock

63M 12H, with retaining cable

12.54 €

1 Disponible Jour même

Stock

63M 12K, with ball chain

Loading...

  1. 1

Assistance technique