• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Star knobs, Hygienic Design

Star knobs, Hygienic Design
  • Remise sur volume
GN 5435 star knobs are intended for use in hygiene areas. The sealed mounting surface enables fastening without dead spaces. The high quality finish and the large corner radii prevent adherence of dirt and facilitate cleaning.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
5435-40-M6-MT-H
5435-40-M8-MT-H
5435-40-M8-PL-H
5435-50-M8-MT-H
5435-50-M8-PL-H
5435-50-M10-MT-H
5435-50-M10-PL-H
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Corps principal, D.E. D
(Ø)
Thread d1 Type

34.08 €

1 Disponible 5 jours 40M 6MT, matt shot blasted

34.08 €

1 Disponible 5 jours 40M 8MT, matt shot blasted

31.50 €

1 Disponible 5 jours 40M 8PL, polished (Ra < 0.8 µm)

42.30 €

1 Disponible 5 jours 50M 8MT, matt shot blasted

38.74 €

1 Disponible 5 jours 50M 8PL, polished (Ra < 0.8 µm)

42.30 €

1 Disponible 5 jours 50M 10MT, matt shot blasted

38.74 €

1 Disponible 5 jours 50M 10PL, polished (Ra < 0.8 µm)

Loading...

  1. 1

Assistance technique