Star knobs, Plastic

Star knobs, Plastic
  • En promotion
  • Remise sur volume
Star knobs DIN 6336 with bore H7 are available under code GN 6336.1 and GN 6336.2.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6336-KT-25-M5-K
6336-KT-32-M4-K
6336-KT-32-M5-K
6336-KT-32-M6-D
6336-KT-32-M6-K
6336-KT-40-M6-K
6336-KT-40-M8-D
6336-KT-40-M8-K
6336-KT-50-M8-D
6336-KT-50-M8-K
6336-KT-50-M10-D
6336-KT-50-M10-K
6336-KT-63-M10-K
6336-KT-63-M12-D
6336-KT-63-M12-K
6336-KT-80-M12-K
6336-KT-80-M16-K
6336-KU-25-M5-K
6336-KU-32-M6-K
6336-KU-40-M6-K
6336-KU-40-M8-K
6336-KU-50-M8-K
6336-KU-50-M10-K
6336-KU-63-M10-K
6336-KU-63-M12-K
6336-KU-80-M12-K
6336-KU-80-M16-K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Thread d2 Corps principal, D.E. D
(Ø)
Type

1.02 €

1 Disponible 7 jours M 525K, with threaded bushing

1.46 €

0.77 €

1 Disponible Jour même

Stock

M 432K, with threaded bushing

1.28 €

1 Disponible 7 jours M 532K, with threaded bushing

1.16 €

0.61 €

1 Disponible Jour même

Stock

M 632D, with threaded through bore

1.10 €

1 Disponible 7 jours M 632K, with threaded bushing

1.50 €

1 Disponible 7 jours M 640K, with threaded bushing

1.76 €

1 Disponible 7 jours M 840D, with threaded through bore

1.28 €

1 Disponible Jour même

Stock

M 840K, with threaded bushing

2.00 €

1.06 €

1 Disponible Jour même

Stock

M 850D, with threaded through bore

1.92 €

1.02 €

1 Disponible Jour même

Stock

M 850K, with threaded bushing

2.26 €

1.20 €

1 Disponible Jour même

Stock

M 1050D, with threaded through bore

2.00 €

1 Disponible 7 jours M 1050K, with threaded bushing

3.36 €

1.78 €

1 Disponible Jour même

Stock

M 1063K, with threaded bushing

5.12 €

2.71 €

1 Disponible Jour même

Stock

M 1263D, with threaded through bore

3.40 €

1.80 €

1 Disponible Jour même

Stock

M 1263K, with threaded bushing

6.18 €

3.28 €

1 Disponible Jour même

Stock

M 1280K, with threaded bushing

6.76 €

3.58 €

1 Disponible Jour même

Stock

M 1680K, with threaded bushing

0.90 €

1 Disponible 7 jours M 525K, with threaded bushing

1.02 €

1 Disponible 7 jours M 632K, with threaded bushing

1.46 €

1 Disponible 7 jours M 640K, with threaded bushing

1.50 €

1 Disponible 7 jours M 840K, with threaded bushing

2.02 €

1 Disponible 7 jours M 850K, with threaded bushing

2.10 €

1.11 €

1 Disponible Jour même

Stock

M 1050K, with threaded bushing

3.02 €

1.60 €

1 Disponible Jour même

Stock

M 1063K, with threaded bushing

3.16 €

1 Disponible Jour même

Stock

M 1263K, with threaded bushing

5.90 €

3.13 €

1 Disponible Jour même

Stock

M 1280K, with threaded bushing

6.22 €

3.30 €

1 Disponible Jour même

Stock

M 1680K, with threaded bushing

Loading...

  1. 1

Assistance technique