Stop locks with 4 indexing positions, Zinc die casting

Stop locks with 4 indexing positions, Zinc die casting
  • En promotion
  • Remise sur volume
Stop locks GN 702 are particularly suitable for light-weight applications not exposed to dynamic loads, e.g. for keeping drawers closed.
To mount stop locks of Type C, bore holes as shown in the diagram below must be set in the attachment surface.
These mounting holes are usually made by punching or with laser.
The sheet metal punch GN 123 is recommended for small series and sheet metal with a thickness of below 2 mm.
The mounting bore holes can also be made by drilling / milling.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
702-17-40-A-RS
702-17-40-A-SW
702-17-40-B-RS
702-17-40-B-SW
702-17-40-C-RS
702-17-40-C-SW
702-17-55-A-RS
702-17-55-A-SW
702-17-55-B-RS
702-17-55-B-SW
702-17-55-C-RS
702-17-55-C-SW
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Length A Type Colour

11.64 €

1 Disponible 7 jours 40A, with flange for surface mountingRS

11.64 €

1 Disponible Jour même

Stock

40A, with flange for surface mountingSW

14.96 €

1 Disponible 7 jours 40B, with internal threadRS

14.96 €

7.93 €

1 Disponible Jour même

Stock

40B, with internal threadSW

17.32 €

1 Disponible 7 jours 40C, with male threadRS

17.32 €

9.18 €

1 Disponible Jour même

Stock

40C, with male threadSW

12.06 €

1 Disponible Jour même

Stock

55A, with flange for surface mountingRS

12.06 €

6.39 €

1 Disponible Jour même

Stock

55A, with flange for surface mountingSW

15.50 €

8.22 €

1 Disponible Jour même

Stock

55B, with internal threadRS

15.50 €

8.22 €

1 Disponible Jour même

Stock

55B, with internal threadSW

17.90 €

9.49 €

1 Disponible Jour même

Stock

55C, with male threadRS

17.90 €

9.49 €

1 Disponible Jour même

Stock

55C, with male threadSW

Loading...

  1. 1

Informations de base

Handle diameter d 17

Assistance technique