Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
271-25-BL |
271-25-NI |
271-25-SW |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Swivel width b | Finish | Largeur de pivotement b | d1" | d2 | (D3) | L | m1 | m2 | t1 | T2 | (s) | x1 | x2 | Y | Matériau | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.18 € | 1 | Disponible | 7 jours | 25 | BL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
43.18 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | - | 25 | 6,5 | 5,5 | M 6 | 36,5 | 24 | 25 | 12,5 | 7 | 10 | 50 | 38 | 35 | Acier inoxydable | 0,128 | |
19.28 € | 1 | Disponible | 7 jours | 25 | SW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Swivel width b
Finish
Largeur de pivotement b
d1"
d2
(D3)
L
m1
m2
t1
T2
(s)
x1
x2
Y
Matériau
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles