Swivel clamp connectors

Swivel clamp connectors
  • En promotion
  • Remise sur volume
The clamping bore of GN 279 swivel clamp connectors is not machined and designed for construction tubes GN 990 or DIN 2391, DIN 2395 and DIN 2462 respectively.
The standard version of the clamping screw is a socket cap screw with hexagonal socket DIN 912. It can be replaced by a clamping kit GN 911 (article code see table of dimensions).
Two GN 279 swivel clamp connectors can be combined to GN 289 swivel clamp connector joints.
GN 279 swivel clamp connectors can be assembled with swivel clamp connectors GN 272, GN 274 and GN 276 to create swivel clamp connector joints.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
279-B40-OZ-2-BL
279-B40-OZ-2-SW
279-B42-OZ-2-BL
279-B42-OZ-2-SW
279-B45-OZ-2-BL
279-B45-OZ-2-SW
279-B48-OZ-2-BL
279-B48-OZ-2-SW
279-B50-OZ-2-BL
279-B50-OZ-2-SW
279-V40-OZ-2-BL
279-V40-OZ-2-SW
279-V45-OZ-2-BL
279-V45-OZ-2-SW
279-V50-OZ-2-BL
279-V50-OZ-2-SW
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Bore d1
(mm)
Square s1 Finish

53.94 €

28.59 €

1 Disponible Jour même

Stock

40-BL

54.40 €

1 Disponible 7 jours 40-SW

54.48 €

1 Disponible 7 jours 42-BL

54.40 €

1 Disponible 7 jours 42-SW

54.20 €

1 Disponible 7 jours 45-BL

54.40 €

1 Disponible 7 jours 45-SW

54.20 €

1 Disponible 7 jours 48-BL

54.40 €

1 Disponible 7 jours 48-SW

54.22 €

1 Disponible 7 jours 50-BL

54.40 €

1 Disponible 7 jours 50-SW

54.22 €

1 Disponible 7 jours -V 40BL

54.40 €

1 Disponible 7 jours -V 40SW

53.00 €

1 Disponible 7 jours -V 45BL

52.94 €

1 Disponible 7 jours -V 45SW

54.48 €

1 Disponible 7 jours -V 50BL

54.14 €

1 Disponible 7 jours -V 50SW

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type OZ, without centring step (smooth) Identification No. 2, with 2 Stainless Steel-clamping screws DIN 912

Assistance technique