• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

T-angle connector clamps, Aluminium

T-angle connector clamps, Aluminium

The clamping bores of GN 195 T-angle connector clamps are not machined and specially designed for construction tubings GN 990 or DIN 2391, DIN 2395 and DIN 2462 respectively.
The versions with square bores are also suitable for profile systems.
The standard clamping screws are socket cap screws DIN 912. They can be replaced by clamping kits GN 911 (article code see table of dimensions).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
195-B20-50-2-BL
195-B20-50-2-SW
195-B25-50-2-BL
195-B25-50-2-SW
195-B30-50-2-BL
195-B30-50-2-SW
195-B30-60-2-BL
195-B30-60-2-SW
195-B32-60-2-BL
195-B32-60-2-SW
195-B35-60-2-BL
195-B35-60-2-SW
195-B40-60-2-BL
195-B40-60-2-SW
195-B40-76-2-BL
195-B40-76-2-SW
195-B42-76-2-BL
195-B42-76-2-SW
195-B45-76-2-BL
195-B45-76-2-SW
195-B48-76-2-BL
195-B48-76-2-SW
195-B50-76-2-BL
195-B50-76-2-SW
195-V20-50-2-BL
195-V20-50-2-SW
195-V25-50-2-BL
195-V25-50-2-SW
195-V30-50-2-BL
195-V30-50-2-SW
195-V30-60-2-BL
195-V30-60-2-SW
195-V35-60-2-BL
195-V35-60-2-SW
195-V40-60-2-BL
195-V40-60-2-SW
195-V40-76-2-BL
195-V40-76-2-SW
195-V45-76-2-BL
195-V45-76-2-SW
195-V50-76-2-BL
195-V50-76-2-SW
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

59.21 €

3 jours

59.56 €

3 jours

59.21 €

3 jours

59.56 €

3 jours

59.21 €

3 jours

59.56 €

3 jours

77.53 €

3 jours

77.64 €

3 jours

77.53 €

3 jours

77.64 €

3 jours

77.53 €

3 jours

77.64 €

3 jours

77.53 €

3 jours

77.64 €

3 jours

86.24 €

3 jours

86.29 €

3 jours

86.24 €

3 jours

86.29 €

3 jours

86.24 €

3 jours

86.29 €

3 jours

86.24 €

3 jours

86.29 €

3 jours

85.47 €

3 jours

86.29 €

3 jours

59.21 €

3 jours

59.56 €

3 jours

59.21 €

3 jours

59.56 €

3 jours

59.21 €

3 jours

59.56 €

3 jours

77.53 €

3 jours

77.64 €

3 jours

77.53 €

3 jours

77.64 €

3 jours

77.53 €

3 jours

77.64 €

3 jours

86.24 €

3 jours

86.68 €

3 jours

86.24 €

3 jours

86.68 €

3 jours

86.24 €

3 jours

86.68 €

3 jours

Loading...

  1. 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique