• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

T-angle linear actuator connectors, Stainless Steel

T-angle linear actuator connectors, Stainless Steel

GN 191.1 Stainless Steel-T-angle linear actuator connectors are normally supplied mounted only in connection with a linear actuator and for function control.
By means of the clamping screw on the guide bore d1 the movement can either be set or the linear actuator connector can be clamped (after setting of final adjustment).
The standard version of the clamping screws are socket cap screws with hexagonal socket DIN 912. They can be replaced by clamping kits GN 911.3 (article code see table of dimensions).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

191.1-G18-B18-2-NI

Référence pièce
191.1-G18-B18-2-NI
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

127.32 €

3 jours

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de T-angle linear actuator connectors, Stainless Steel, le numéro d'article est le suivant: 191.1-G18-B18-2-NI.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 191.1-G18-B18-2-NI.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique