• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Telescopic linear slides

Telescopic linear slides
  • Remise sur volume
Telescopic linear slides GN 2404 are used, for example, for storage drawers and sliding doors, or in jigmaking for a sliding motion in a linear direction.
If the support screw is removed on both sides, the sliding distance extends the length of the rail plus an additional distance of slightly more than half the length of the rail.
External elements should limit the maximum sliding distance; the supports of the rail have been designed to guard against the inadvertent extraction of the runner from the rail.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2404-28-130
2404-28-210
2404-28-290
2404-28-370
2404-28-450
2404-28-530
2404-35-290
2404-35-370
2404-35-450
2404-35-530
2404-35-610
2404-35-690
2404-43-370
2404-43-450
2404-43-530
2404-43-610
2404-43-690
2404-43-770
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Height h1 Length of the rail l1

126.38 €

1 Disponible 5 jours 28130

157.40 €

1 Disponible 5 jours 28210

171.46 €

1 Disponible 5 jours 28290

197.16 €

1 Disponible 5 jours 28370

218.84 €

1 Disponible 5 jours 28450

235.84 €

1 Disponible 5 jours 28530

211.28 €

1 Disponible 4 jours 35290

243.96 €

1 Disponible 5 jours 35370

275.98 €

1 Disponible 5 jours 35450

334.88 €

1 Disponible 5 jours 35530

346.18 €

1 Disponible 5 jours 35610

368.76 €

1 Disponible 5 jours 35690

319.48 €

1 Disponible 5 jours 43370

356.90 €

1 Disponible 5 jours 43450

388.28 €

1 Disponible 5 jours 43530

433.70 €

1 Disponible 5 jours 43610

475.88 €

1 Disponible 5 jours 43690

519.34 €

1 Disponible 5 jours 43770

Loading...

  1. 1

Assistance technique