Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
How to order | 1 | h1 |
2 | l1 |
h1 | l1 - l2 Length - Stroke | b1 | b2 | d | s | |||
28 | 210 - 232 | 370 - 380 | 450 - 464 | 530 - 548 | 12.3 | 25.8 | 5.5 | 4 |
35 | 370 - 406 | 450 - 494 | 530 - 558 | 610 - 646 | 16.5 | 34 | 6.5 | 3.5 |
43 | 450 - 486 | 610 - 626 | 770 - 796 | 930 - 966 | 21 | 44 | 8.5 | 4.5 |
Référence pièce
|
---|
2410-28-210 |
2410-28-370 |
2410-28-450 |
2410-28-530 |
2410-35-370 |
2410-35-450 |
2410-35-530 |
2410-35-610 |
2410-43-450 |
2410-43-610 |
2410-43-770 |
2410-43-930 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Height h1 | Length of the rail l1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
274.26 € | 1 | Disponible | 7 jours | 28 | 210 | |
370.70 € | 1 | Disponible | 7 jours | 28 | 370 | |
419.68 € | 1 | Disponible | 7 jours | 28 | 450 | |
494.78 € | 1 | Disponible | 7 jours | 28 | 530 | |
433.30 € | 1 | Disponible | 7 jours | 35 | 370 | |
493.90 € | 1 | Disponible | 7 jours | 35 | 450 | |
609.00 € | 1 | Disponible | 7 jours | 35 | 530 | |
657.88 € | 1 | Disponible | 7 jours | 35 | 610 | |
605.40 € | 1 | Disponible | 7 jours | 43 | 450 | |
778.98 € | 1 | Disponible | 7 jours | 43 | 610 | |
931.60 € | 1 | Disponible | 7 jours | 43 | 770 | |
1,088.96 € | 1 | Disponible | 7 jours | 43 | 930 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Height h1
Length of the rail l1
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles