Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diameter d1 | Connection thread d2 | Coupling hole d3 | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.92 € | 1 | Disponible | 7 jours | 22 | - | B 10 | B, straight lever with plain bore, Tol. H7 | |
15.92 € 8.44 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 22 | - | B 10 | C, angled lever with plain bore, Tol. H7 | |
15.92 € | 1 | Disponible | 7 jours | 22 | M 10 | - | D, straight lever with thread | |
15.92 € | 1 | Disponible | 7 jours | 22 | M 10 | - | E, angled lever with thread | |
17.88 € | 1 | Disponible | 7 jours | 25 | M 12 | - | E, angled lever with thread | |
18.06 € | 1 | Disponible | 7 jours | 28 | - | B 12 | B, straight lever with plain bore, Tol. H7 | |
18.06 € | 1 | Disponible | 7 jours | 28 | - | B 12 | C, angled lever with plain bore, Tol. H7 | |
18.06 € | 1 | Disponible | 7 jours | 28 | M 12 | - | D, straight lever with thread | |
18.06 € | 1 | Disponible | 7 jours | 28 | M 12 | - | E, angled lever with thread | |
19.72 € | 1 | Disponible | 12 jours | 32 | - | B 16 | B, straight lever with plain bore, Tol. H7 | |
19.72 € | 1 | Disponible | 7 jours | 32 | - | B 16 | C, angled lever with plain bore, Tol. H7 | |
19.72 € | 1 | Disponible | 7 jours | 32 | M 16 | - | E, angled lever with thread | |
22.82 € | 1 | Disponible | 7 jours | 36 | - | B 16 | C, angled lever with plain bore, Tol. H7 | |
22.82 € | 1 | Disponible | 7 jours | 36 | M 16 | - | D, straight lever with thread | |
22.82 € | 1 | Disponible | 7 jours | 36 | M 16 | - | E, angled lever with thread | |
29.82 € | 1 | Disponible | 7 jours | 40 | - | B 20 | B, straight lever with plain bore, Tol. H7 | |
29.82 € | 1 | Disponible | 7 jours | 40 | - | B 20 | C, angled lever with plain bore, Tol. H7 | |
29.82 € | 1 | Disponible | 7 jours | 40 | M 20 | - | E, angled lever with thread |
Loading...
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diameter d1
Connection thread d2
Coupling hole d3
Type
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles