Threaded flanges for profile systems

Threaded flanges for profile systems
  • En promotion
  • Remise sur volume
Threaded flanges GN 3490 are used in connection with T-slot profile systems and allow elements to be assembled on or underneath the profiles, e.g. levelling feet.
Depending on the threaded flange, thread size and thread depth dimensions that are available can exceed the dimensions of the profile groove.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3490-45-M6-16-SW
3490-45-M6-16-ZB
3490-45-M8-16-SW
3490-45-M8-16-ZB
3490-60-M10-24-SW
3490-60-M10-24-ZB
3490-60-M12-24-SW
3490-60-M12-24-ZB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
d2 d1 Length of the bolth1 Finish

8.72 €

4.62 €

1 Disponible Jour même

Stock

M 64516SW-black, RAL 9005, textured finish

7.18 €

1 Disponible 3 jours M 64516ZB-blue, RAL 9005, textured finish

10.10 €

1 Disponible 7 jours M 84516SW-black, RAL 9005, textured finish

8.52 €

1 Disponible 3 jours M 84516ZB-blue, RAL 9005, textured finish

10.30 €

1 Disponible Jour même

Stock

M 106024SW-black, RAL 9005, textured finish

8.48 €

1 Disponible 3 jours M 106024ZB-blue, RAL 9005, textured finish

10.50 €

1 Disponible 7 jours M 126024SW-black, RAL 9005, textured finish

8.70 €

1 Disponible 7 jours M 126024ZB-blue, RAL 9005, textured finish

Loading...

  1. 1

Assistance technique