• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Threaded plugs with and without symbols, Aluminium, resistant up to 100 °C, blac

Threaded plugs with and without symbols, Aluminium, resistant up to 100 °C, blac
  • Remise sur volume
Threaded plugs GN 741 are fitted with outside diameter d1 to suit screw holes with BSP threads to DIN 3852.
The sealing ring is bedded into a undercut groove which prevents it from dropping out and at the same time stops it from being extruded when tightening the cap.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
741-19-G1/4-ASS-1
741-19-G1/4-ASS-2
741-19-G1/4-ESS-1
741-19-G1/4-ESS-2
741-19-G1/4-OSS-1
741-19-G1/4-OSS-2
741-19-M14X1,​5-ASS-1
741-19-M14X1,​5-ASS-2
741-19-M14X1,​5-ESS-1
741-19-M14X1,​5-ESS-2
741-19-M14X1,​5-OSS-1
741-19-M14X1,​5-OSS-2
741-22-G3/8-ASS-1
741-22-G3/8-ASS-2
741-22-G3/8-ESS-1
741-22-G3/8-ESS-2
741-22-G3/8-OSS-1
741-22-G3/8-OSS-2
741-22-M16X1,​5-ASS-1
741-22-M16X1,​5-ASS-2
741-22-M16X1,​5-ESS-1
741-22-M16X1,​5-ESS-2
741-22-M16X1,​5-OSS-1
741-22-M16X1,​5-OSS-2
741-26-G1/2-ASS-1
741-26-G1/2-ASS-2
741-26-G1/2-ESS-1
741-26-G1/2-ESS-2
741-26-G1/2-OSS-1
741-26-G1/2-OSS-2
741-26-M20X1,​5-ASS-1
741-26-M20X1,​5-ASS-2
741-26-M20X1,​5-ESS-1
741-26-M20X1,​5-ESS-2
741-26-M20X1,​5-OSS-1
741-26-M20X1,​5-OSS-2
741-32-G3/4-ASS-1
741-32-G3/4-ASS-2
741-32-G3/4-ESS-1
741-32-G3/4-ESS-2
741-32-G3/4-OSS-1
741-32-G3/4-OSS-2
741-32-M26X1,​5-ASS-1
741-32-M26X1,​5-ASS-2
741-32-M26X1,​5-ESS-1
741-32-M26X1,​5-ESS-2
741-32-M26X1,​5-OSS-1
741-32-M26X1,​5-OSS-2
741-32-M27X1,​5-ASS-1
741-32-M27X1,​5-ASS-2
741-32-M27X1,​5-ESS-1
741-32-M27X1,​5-ESS-2
741-32-M27X1,​5-OSS-1
741-32-M27X1,​5-OSS-2
741-40-G1-ASS-1
741-40-G1-ASS-2
741-40-G1-ESS-1
741-40-G1-ESS-2
741-40-G1-OSS-1
741-40-G1-OSS-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outside diameter d1 Inch thread d2 Fine thread d2 Type Identification no.

9.24 €

1 Disponible 5 jours 19G 1/4-ASS- with DIN drain symbol, black anodized1- without vent drilling

9.98 €

1 Disponible 5 jours 19G 1/4-ASS- with DIN drain symbol, black anodized2- with vent drilling

9.24 €

1 Disponible 5 jours 19G 1/4-ESS- with DIN re,fill symbol, black anodized1- without vent drilling

9.98 €

1 Disponible 5 jours 19G 1/4-ESS- with DIN re,fill symbol, black anodized2- with vent drilling

7.24 €

1 Disponible 5 jours 19G 1/4-OSS-neutral, black anodized1- without vent drilling

7.98 €

1 Disponible 5 jours 19G 1/4-OSS-neutral, black anodized2- with vent drilling

9.24 €

1 Disponible 5 jours 19-M 14 x 1,5ASS- with DIN drain symbol, black anodized1- without vent drilling

9.98 €

1 Disponible 5 jours 19-M 14 x 1,5ASS- with DIN drain symbol, black anodized2- with vent drilling

9.24 €

1 Disponible 5 jours 19-M 14 x 1,5ESS- with DIN re,fill symbol, black anodized1- without vent drilling

9.98 €

1 Disponible 5 jours 19-M 14 x 1,5ESS- with DIN re,fill symbol, black anodized2- with vent drilling

7.24 €

1 Disponible 5 jours 19-M 14 x 1,5OSS-neutral, black anodized1- without vent drilling

7.98 €

1 Disponible 5 jours 19-M 14 x 1,5OSS-neutral, black anodized2- with vent drilling

8.48 €

1 Disponible 5 jours 22G 3/8-ASS- with DIN drain symbol, black anodized1- without vent drilling

9.22 €

1 Disponible 5 jours 22G 3/8-ASS- with DIN drain symbol, black anodized2- with vent drilling

8.48 €

1 Disponible 5 jours 22G 3/8-ESS- with DIN re,fill symbol, black anodized1- without vent drilling

9.22 €

1 Disponible 5 jours 22G 3/8-ESS- with DIN re,fill symbol, black anodized2- with vent drilling

6.70 €

1 Disponible 5 jours 22G 3/8-OSS-neutral, black anodized1- without vent drilling

7.46 €

1 Disponible 5 jours 22G 3/8-OSS-neutral, black anodized2- with vent drilling

8.48 €

1 Disponible 5 jours 22-M 16 x 1,5ASS- with DIN drain symbol, black anodized1- without vent drilling

9.22 €

1 Disponible 5 jours 22-M 16 x 1,5ASS- with DIN drain symbol, black anodized2- with vent drilling

8.48 €

1 Disponible 5 jours 22-M 16 x 1,5ESS- with DIN re,fill symbol, black anodized1- without vent drilling

9.22 €

1 Disponible 5 jours 22-M 16 x 1,5ESS- with DIN re,fill symbol, black anodized2- with vent drilling

6.70 €

1 Disponible 5 jours 22-M 16 x 1,5OSS-neutral, black anodized1- without vent drilling

7.46 €

1 Disponible 5 jours 22-M 16 x 1,5OSS-neutral, black anodized2- with vent drilling

8.94 €

1 Disponible 5 jours 26G 1/2-ASS- with DIN drain symbol, black anodized1- without vent drilling

9.70 €

1 Disponible 5 jours 26G 1/2-ASS- with DIN drain symbol, black anodized2- with vent drilling

8.94 €

1 Disponible 5 jours 26G 1/2-ESS- with DIN re,fill symbol, black anodized1- without vent drilling

9.70 €

1 Disponible 5 jours 26G 1/2-ESS- with DIN re,fill symbol, black anodized2- with vent drilling

6.96 €

1 Disponible 5 jours 26G 1/2-OSS-neutral, black anodized1- without vent drilling

7.72 €

1 Disponible 5 jours 26G 1/2-OSS-neutral, black anodized2- with vent drilling

8.94 €

1 Disponible 5 jours 26-M 20 x 1,5ASS- with DIN drain symbol, black anodized1- without vent drilling

9.70 €

1 Disponible 5 jours 26-M 20 x 1,5ASS- with DIN drain symbol, black anodized2- with vent drilling

8.94 €

1 Disponible 5 jours 26-M 20 x 1,5ESS- with DIN re,fill symbol, black anodized1- without vent drilling

9.70 €

1 Disponible 5 jours 26-M 20 x 1,5ESS- with DIN re,fill symbol, black anodized2- with vent drilling

6.96 €

1 Disponible 5 jours 26-M 20 x 1,5OSS-neutral, black anodized1- without vent drilling

7.72 €

1 Disponible 5 jours 26-M 20 x 1,5OSS-neutral, black anodized2- with vent drilling

11.74 €

1 Disponible 5 jours 32G 3/4-ASS- with DIN drain symbol, black anodized1- without vent drilling

12.50 €

1 Disponible 5 jours 32G 3/4-ASS- with DIN drain symbol, black anodized2- with vent drilling

11.74 €

1 Disponible 5 jours 32G 3/4-ESS- with DIN re,fill symbol, black anodized1- without vent drilling

12.50 €

1 Disponible 5 jours 32G 3/4-ESS- with DIN re,fill symbol, black anodized2- with vent drilling

9.42 €

1 Disponible 5 jours 32G 3/4-OSS-neutral, black anodized1- without vent drilling

10.18 €

1 Disponible 5 jours 32G 3/4-OSS-neutral, black anodized2- with vent drilling

11.74 €

1 Disponible 5 jours 32-M 26 x 1,5ASS- with DIN drain symbol, black anodized1- without vent drilling

12.50 €

1 Disponible 5 jours 32-M 26 x 1,5ASS- with DIN drain symbol, black anodized2- with vent drilling

11.74 €

1 Disponible 5 jours 32-M 26 x 1,5ESS- with DIN re,fill symbol, black anodized1- without vent drilling

12.50 €

1 Disponible 5 jours 32-M 26 x 1,5ESS- with DIN re,fill symbol, black anodized2- with vent drilling

9.42 €

1 Disponible 5 jours 32-M 26 x 1,5OSS-neutral, black anodized1- without vent drilling

10.18 €

1 Disponible 5 jours 32-M 26 x 1,5OSS-neutral, black anodized2- with vent drilling

11.74 €

1 Disponible 5 jours 32-M 27 x 1,5ASS- with DIN drain symbol, black anodized1- without vent drilling

12.50 €

1 Disponible 5 jours 32-M 27 x 1,5ASS- with DIN drain symbol, black anodized2- with vent drilling

11.74 €

1 Disponible 5 jours 32-M 27 x 1,5ESS- with DIN re,fill symbol, black anodized1- without vent drilling

12.50 €

1 Disponible 5 jours 32-M 27 x 1,5ESS- with DIN re,fill symbol, black anodized2- with vent drilling

9.42 €

1 Disponible 5 jours 32-M 27 x 1,5OSS-neutral, black anodized1- without vent drilling

10.18 €

1 Disponible 5 jours 32-M 27 x 1,5OSS-neutral, black anodized2- with vent drilling

13.86 €

1 Disponible 5 jours 40G 1-ASS- with DIN drain symbol, black anodized1- without vent drilling

14.60 €

1 Disponible 5 jours 40G 1-ASS- with DIN drain symbol, black anodized2- with vent drilling

13.86 €

1 Disponible 5 jours 40G 1-ESS- with DIN re,fill symbol, black anodized1- without vent drilling

14.60 €

1 Disponible 5 jours 40G 1-ESS- with DIN re,fill symbol, black anodized2- with vent drilling

11.50 €

1 Disponible 5 jours 40G 1-OSS-neutral, black anodized1- without vent drilling

12.26 €

1 Disponible 5 jours 40G 1-OSS-neutral, black anodized2- with vent drilling

Loading...

Assistance technique