Référence pièce:
références possibles.Référence pièce |
---|
Commande suspendus |
Commande suspendus |
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC) | Jour d'expédition standard |
---|
0.28 € ( 0.33 € ) | 7 jours ouvrables |
0.80 € ( 0.95 € ) | 7 jours ouvrables |
0.36 € ( 0.43 € ) | 7 jours ouvrables |
1.10 € ( 1.31 € ) | 7 jours ouvrables |
0.38 € ( 0.45 € ) | 7 jours ouvrables |
1.02 € ( 1.21 € ) | 7 jours ouvrables |
0.48 € ( 0.57 € ) | 7 jours ouvrables |
1.16 € ( 1.38 € ) | 7 jours ouvrables |
0.70 € ( 0.83 € ) | 7 jours ouvrables |
1.68 € ( 2.00 € ) | 7 jours ouvrables |
0.86 € ( 1.02 € ) | 7 jours ouvrables |
2.58 € ( 3.07 € ) | 7 jours ouvrables |
1.48 € ( 1.76 € ) | 7 jours ouvrables |
2.10 € ( 2.50 € ) | 7 jours ouvrables |
1.30 € ( 1.55 € ) | 7 jours ouvrables |
3.88 € ( 4.62 € ) | 7 jours ouvrables |
1.92 € ( 2.28 € ) | 7 jours ouvrables |
3.96 € ( 4.71 € ) | 7 jours ouvrables |
3.40 € ( 4.05 € ) | 7 jours ouvrables |
5.58 € ( 6.64 € ) | 7 jours ouvrables |
3.18 € ( 3.78 € ) | 7 jours ouvrables |
5.32 € ( 6.33 € ) | 7 jours ouvrables |
6.88 € ( 8.19 € ) | 7 jours ouvrables |
23.36 € ( 27.80 € ) | 7 jours ouvrables |
18.76 € ( 22.32 € ) | 7 jours ouvrables |
37.16 € ( 44.22 € ) | 7 jours ouvrables |
45.52 € ( 54.17 € ) | 7 jours ouvrables |
69.62 € ( 82.85 € ) | 7 jours ouvrables |
24.08 € ( 28.66 € ) | 7 jours ouvrables |
43.76 € ( 52.07 € ) | 7 jours ouvrables |
1.18 € ( 1.40 € ) | 7 jours ouvrables |
3.56 € ( 4.24 € ) | 7 jours ouvrables |
0.42 € ( 0.50 € ) | 7 jours ouvrables |
2.26 € ( 2.69 € ) | 7 jours ouvrables |
0.30 € ( 0.36 € ) | 3 jours ouvrables |
2.16 € ( 2.57 € ) | 7 jours ouvrables |
3.82 € ( 4.55 € ) | 7 jours ouvrables |
8.66 € ( 10.31 € ) | 7 jours ouvrables |
2.26 € ( 2.69 € ) | 7 jours ouvrables |
4.86 € ( 5.78 € ) | 7 jours ouvrables |
0.78 € ( 0.93 € ) | 7 jours ouvrables |
2.62 € ( 3.12 € ) | 7 jours ouvrables |
20.26 € ( 24.11 € ) | 7 jours ouvrables |
26.76 € ( 31.84 € ) | 7 jours ouvrables |
9.22 € ( 10.97 € ) | 7 jours ouvrables |
14.98 € ( 17.83 € ) | 7 jours ouvrables |
Threaded plugs DIN 906 are used to close bore holes with cylindrical internal thread.
The tightness depends on the medium, pressure, temperature and material pairing. The design with GPC thread coating provides a higher degree of safety.
The official DIN 906 standard sheet also provides for thread sizes M33x2; M38x1,5; M39x2; M52x1.5; M52x2; M56x2 and M60x2.