Bagues d'arrêt / acier / fendues / filetage intérieur / GN 706.3

Bagues d'arrêt / acier / fendues / filetage intérieur / GN 706.3
  • En promotion
  • Remise sur volume
Threaded set collars GN 706.3 can be used in connection with bolt thread tolerance 6g. After clamping, the thread of the semi-split set collar may no longer be tolerance-stable (6H).
The thread d3 for sizes d1 = 20 to 36 is designed as a through hole, from size d1 = 42 it is designed as blind hole.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
706.3-20-M8-ST
706.3-20-M8X1-ST
706.3-22-M10-ST
706.3-22-M10X1-ST
706.3-26-M12-ST
706.3-26-M12X1,​5-ST
706.3-32-M16-ST
706.3-32-M16X1,​5-ST
706.3-42-M20-ST
706.3-42-M20X1,​5-ST
706.3-48-M24X1,​5-ST
706.3-55-M30X1,​5-ST
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

13.32 €

1 Disponible 7 jours

13.32 €

1 Disponible 7 jours

13.06 €

1 Disponible 7 jours

13.06 €

1 Disponible 7 jours

13.40 €

7.10 €

1 Disponible Jour même

Stock

13.40 €

1 Disponible 7 jours

14.60 €

1 Disponible 7 jours

14.60 €

1 Disponible 7 jours

19.30 €

1 Disponible 7 jours

19.30 €

1 Disponible 7 jours

20.78 €

1 Disponible 7 jours

23.72 €

1 Disponible 7 jours

Loading...

  1. 1

Assistance technique