Thrust pads, Steel

Thrust pads, Steel
  • En promotion
  • Remise sur volume
Thrust pads DIN 6311 are utilized to transmit clamping forces. They lean to uneven and unparallel surfaces and eliminate the transmission of any screw turning movement to the workpiece.
Hints for installation
The thrust pad has to be held at an angle allowing the circlip to drop to the bottom of its groove with the split end downwards. The thrust pin is then offered up to the split end of the circlip at the lowest possible angle and pressed home.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6311-12-S
6311-16-S
6311-20-S
6311-25-S
6311-32-S
6311-40-S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outside diameter d1

2.10 €

1 Disponible 7 jours 12

2.18 €

1 Disponible 7 jours 16

2.52 €

1 Disponible 7 jours 20

3.60 €

1 Disponible 7 jours 25

4.56 €

2.42 €

1 Disponible Jour même

Stock

32

6.16 €

3.26 €

1 Disponible Jour même

Stock

40

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type S, with circlip

Assistance technique