Tommy nuts, with movable bar

Tommy nuts, with movable bar
  • Remise sur volume
The movable bar of the tommy nut DIN 6307 is held in any position by the pressure spring.
The plastic end caps limit the travel distance. They are pressed on with form-lock and may be supplied separately if the parts are to be electro-plated. The official DIN standard sheets provides for steel rings at this point.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6307-M10
6307-M12
6307-M16
6307-M20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Connection thread d1

15.66 €

1 Disponible 7 jours M 10

18.70 €

1 Disponible 7 jours M 12

22.86 €

1 Disponible 7 jours M 16

29.78 €

1 Disponible 7 jours M 20

Loading...

  1. 1

Assistance technique