Tube connector joints, Aluminium

Tube connector joints, Aluminium
  • En promotion
  • Remise sur volume
The clamping bores of GN 242 tube connector joints are mechanically machined and designed for construction tubings GN 990 or DIN 2391, DIN 2395 and DIN 2462 respectively.
The standard clamping screws are socket cap screws DIN 912. They can be replaced by clamping kits GN 911 (article code see table of dimensions).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
242-B20-B20-2-BL
242-B20-B20-2-SW
242-B20-B25-2-BL
242-B20-B25-2-SW
242-B25-B25-2-BL
242-B25-B25-2-SW
242-B25-B30-2-BL
242-B25-B30-2-SW
242-B30-B30-2-BL
242-B30-B30-2-SW
242-B40-B40-2-BL
242-B40-B40-2-SW
242-B40-B50-2-BL
242-B40-B50-2-SW
242-B42-B42-2-BL
242-B42-B42-2-SW
242-B45-B45-2-BL
242-B45-B45-2-SW
242-B48-B48-2-BL
242-B48-B48-2-SW
242-B50-B50-2-BL
242-B50-B50-2-SW
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Bore d1
(mm)
Bore d2 Finish

24.00 €

1 Disponible 7 jours 20B 20BL

23.40 €

1 Disponible 7 jours 20B 20SW

24.00 €

1 Disponible 7 jours 20B 25BL

24.08 €

1 Disponible 7 jours 20B 25SW

24.00 €

1 Disponible 7 jours 25B 25BL

23.86 €

1 Disponible 7 jours 25B 25SW

23.88 €

1 Disponible 7 jours 25B 30BL

23.30 €

1 Disponible 7 jours 25B 30SW

23.90 €

1 Disponible 7 jours 30B 30BL

23.86 €

1 Disponible 7 jours 30B 30SW

46.68 €

1 Disponible 7 jours 40B 40BL

46.56 €

1 Disponible 7 jours 40B 40SW

46.24 €

1 Disponible 7 jours 40B 50BL

46.34 €

1 Disponible 7 jours 40B 50SW

46.46 €

1 Disponible 7 jours 42B 42BL

45.14 €

1 Disponible 7 jours 42B 42SW

46.24 €

1 Disponible 7 jours 45B 45BL

46.34 €

1 Disponible 7 jours 45B 45SW

46.24 €

1 Disponible 7 jours 48B 48BL

44.94 €

1 Disponible 7 jours 48B 48SW

46.06 €

24.41 €

1 Disponible Jour même

Stock

50B 50BL

46.14 €

1 Disponible 7 jours 50B 50SW

Loading...

  1. 1

Informations de base

Identification No. 2, with 2 Stainless Steel-clamping screws DIN 912

Assistance technique