Tubular handles with power switching function

Tubular handles with power switching function
  • En promotion
  • Remise sur volume
Tubular handles GN 331 with power switching function are suitable for unlocking safety tumblers in rotating, detachable or side-sliding safety devices which must be closed in order to safeguard the required operational safety.
By integrating functions such as emergency stop, start, release, reset and LED status display, this tubular handle allows the machine to be monitored and operated directly at the door or gate.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
331-200-EL-T0-2
331-200-EL-T1-1
331-200-EL-T1-2
331-200-EL-T2-1
331-200-EL-T2-2
331-200-SW-T0-2
331-200-SW-T1-1
331-200-SW-T1-2
331-200-SW-T2-1
331-200-SW-T2-2
331-300-EL-T0-2
331-300-EL-T1-1
331-300-EL-T1-2
331-300-EL-T2-1
331-300-EL-T2-2
331-300-SW-T0-2
331-300-SW-T1-1
331-300-SW-T1-2
331-300-SW-T2-1
331-300-SW-T2-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Length l/l1
(mm)
Finish Type Identification No.

432.62 €

229.29 €

1 Disponible Jour même

Stock

200EL - anodized, natural colorT0, without button2, with emergency stop

477.24 €

252.94 €

1 Disponible Jour même

Stock

200EL - anodized, natural colorT1, with 1 button1, without emergency stop

656.08 €

347.72 €

1 Disponible Jour même

Stock

200EL - anodized, natural colorT1, with 1 button2, with emergency stop

627.34 €

332.49 €

1 Disponible Jour même

Stock

200EL - anodized, natural colorT2, with 2 buttons1, without emergency stop

810.54 €

429.59 €

1 Disponible Jour même

Stock

200EL - anodized, natural colorT2, with 2 buttons2, with emergency stop

432.34 €

229.14 €

1 Disponible Jour même

Stock

200SW - black, RAL 9005, textured finishT0, without button2, with emergency stop

479.22 €

253.99 €

1 Disponible Jour même

Stock

200SW - black, RAL 9005, textured finishT1, with 1 button1, without emergency stop

658.92 €

349.23 €

1 Disponible Jour même

Stock

200SW - black, RAL 9005, textured finishT1, with 1 button2, with emergency stop

627.16 €

332.39 €

1 Disponible Jour même

Stock

200SW - black, RAL 9005, textured finishT2, with 2 buttons1, without emergency stop

810.32 €

429.47 €

1 Disponible Jour même

Stock

200SW - black, RAL 9005, textured finishT2, with 2 buttons2, with emergency stop

434.96 €

230.53 €

1 Disponible Jour même

Stock

300EL - anodized, natural colorT0, without button2, with emergency stop

481.94 €

255.43 €

1 Disponible Jour même

Stock

300EL - anodized, natural colorT1, with 1 button1, without emergency stop

661.68 €

350.69 €

1 Disponible Jour même

Stock

300EL - anodized, natural colorT1, with 1 button2, with emergency stop

629.76 €

333.77 €

1 Disponible Jour même

Stock

300EL - anodized, natural colorT2, with 2 buttons1, without emergency stop

813.00 €

430.89 €

1 Disponible Jour même

Stock

300EL - anodized, natural colorT2, with 2 buttons2, with emergency stop

434.64 €

230.36 €

1 Disponible Jour même

Stock

300SW - black, RAL 9005, textured finishT0, without button2, with emergency stop

481.60 €

255.25 €

1 Disponible Jour même

Stock

300SW - black, RAL 9005, textured finishT1, with 1 button1, without emergency stop

661.20 €

350.44 €

1 Disponible Jour même

Stock

300SW - black, RAL 9005, textured finishT1, with 1 button2, with emergency stop

629.36 €

333.56 €

1 Disponible Jour même

Stock

300SW - black, RAL 9005, textured finishT2, with 2 buttons1, without emergency stop

812.64 €

430.70 €

1 Disponible Jour même

Stock

300SW - black, RAL 9005, textured finishT2, with 2 buttons2, with emergency stop

Loading...

  1. 1

Assistance technique