Tubular handles, Tube Aluminium or Stainless Steel

Tubular handles, Tube Aluminium or Stainless Steel
  • Remise sur volume
Owing to their large range of variants and their classic design, GN 666 .1 tubular handles are the perfect choice for many applications.
The mounting screws included allow the installation both from the operator side and the rear side. GN 666.1 and GN 666 tubular handles of identical length are also suitable for double mounting, e.g. for sliding doors.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
666.1-30-200-EL
666.1-30-200-ELG
666.1-30-200-NG
666.1-30-200-SW
666.1-30-250-EL
666.1-30-250-ELG
666.1-30-250-NG
666.1-30-250-SW
666.1-30-300-EL
666.1-30-300-ELG
666.1-30-300-NG
666.1-30-300-SW
666.1-30-400-EL
666.1-30-400-ELG
666.1-30-400-NG
666.1-30-400-SW
666.1-30-500-EL
666.1-30-500-ELG
666.1-30-500-NG
666.1-30-500-SW
666.1-30-600-EL
666.1-30-600-ELG
666.1-30-600-NG
666.1-30-600-SW
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Length l/l1
(mm)
Finish

36.84 €

1 Disponible 7 jours 200EL

36.84 €

1 Disponible 7 jours 200ELG

40.24 €

1 Disponible 7 jours 200NG

36.00 €

1 Disponible 7 jours 200SW

37.58 €

1 Disponible 7 jours 250EL

37.58 €

1 Disponible 7 jours 250ELG

42.16 €

1 Disponible 7 jours 250NG

36.58 €

1 Disponible 7 jours 250SW

38.24 €

1 Disponible 7 jours 300EL

38.24 €

1 Disponible 7 jours 300ELG

43.58 €

1 Disponible 7 jours 300NG

37.28 €

1 Disponible 7 jours 300SW

40.28 €

1 Disponible 7 jours 400EL

40.28 €

1 Disponible 7 jours 400ELG

47.30 €

1 Disponible 7 jours 400NG

39.50 €

1 Disponible 7 jours 400SW

42.32 €

1 Disponible 7 jours 500EL

42.32 €

1 Disponible 7 jours 500ELG

52.06 €

1 Disponible 7 jours 500NG

42.02 €

1 Disponible 7 jours 500SW

48.60 €

1 Disponible 7 jours 600EL

48.60 €

1 Disponible 7 jours 600ELG

54.06 €

1 Disponible 7 jours 600NG

46.22 €

1 Disponible 7 jours 600SW

Loading...

  1. 1

Informations de base

Handle diameter d(mm) 30

Assistance technique