Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diameter d1 | Clamping diameter d2 | Type | Finish | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.24 € | 1 | Disponible | 4 jours | 28 | 8 | A, with cylinder head screw DIN 912 | MT, matte, tumbled finish | |
16.80 € | 1 | Disponible | 4 jours | 28 | 8 | A, with cylinder head screw DIN 912 | SW, black RAL 9005, textured finish | |
17.56 € | 1 | Disponible | 4 jours | 28 | 8 | B, with adjustable hand lever | MT, matte, tumbled finish | |
22.38 € | 1 | Disponible | 4 jours | 28 | 8 | B, with adjustable hand lever | SW, black RAL 9005, textured finish | |
12.84 € | 1 | Disponible | 4 jours | 32 | 10 | A, with cylinder head screw DIN 912 | MT, matte, tumbled finish | |
18.76 € | 1 | Disponible | 4 jours | 32 | 10 | A, with cylinder head screw DIN 912 | SW, black RAL 9005, textured finish | |
21.06 € | 1 | Disponible | 4 jours | 32 | 10 | B, with adjustable hand lever | MT, matte, tumbled finish | |
25.96 € | 1 | Disponible | 4 jours | 32 | 10 | B, with adjustable hand lever | SW, black RAL 9005, textured finish | |
14.88 € | 1 | Disponible | 4 jours | 36 | 12 | A, with cylinder head screw DIN 912 | MT, matte, tumbled finish | |
21.44 € | 1 | Disponible | 7 jours | 36 | 12 | A, with cylinder head screw DIN 912 | SW, black RAL 9005, textured finish | |
22.88 € | 1 | Disponible | 7 jours | 36 | 12 | B, with adjustable hand lever | MT, matte, tumbled finish | |
28.20 € | 1 | Disponible | 4 jours | 36 | 12 | B, with adjustable hand lever | SW, black RAL 9005, textured finish | |
20.58 € | 1 | Disponible | 4 jours | 46 | 16 | A, with cylinder head screw DIN 912 | MT, matte, tumbled finish | |
28.40 € | 1 | Disponible | 4 jours | 46 | 16 | A, with cylinder head screw DIN 912 | SW, black RAL 9005, textured finish | |
31.70 € | 1 | Disponible | 4 jours | 46 | 16 | B, with adjustable hand lever | MT, matte, tumbled finish | |
38.04 € | 1 | Disponible | 4 jours | 46 | 16 | B, with adjustable hand lever | SW, black RAL 9005, textured finish |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Diameter d1
Clamping diameter d2
Type
Finish
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles