Two-way connector clamps, multi part assembly, same bore dimensions (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Two-way connector clamps, multi part assembly, same bore dimensions
  • En promotion
  • Remise sur volume
The clamping bores of GN 134 flanged two-way con-nector clamps are not machined and specially designed for construction tubings GN 990 or DIN 2391, DIN 2395 and DIN 2462 respectively.
The versions with square bores are also suitable for profile systems.

Bores and square bores of the same nominal size can be assembled in any combination. For instance, nominal size 20 has the following combination options: B20-B20, B20-V20, V20-B20 and V20-V20.

The standard version of the clamping screws are socket cap screws with hexagonal socket DIN 912. They can be replaced by clamping kits GN 911 (article code see table of dimensions).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
134-B20-B20-50-2-BL
134-B20-B20-50-2-SW
134-B20-V20-50-2-BL
134-B20-V20-50-2-SW
134-B25-B25-50-2-BL
134-B25-B25-50-2-SW
134-B25-V25-50-2-BL
134-B25-V25-50-2-SW
134-B30-B30-50-2-BL
134-B30-B30-50-2-SW
134-B30-B30-60-2-BL
134-B30-B30-60-2-SW
134-B30-V30-50-2-BL
134-B30-V30-50-2-SW
134-B30-V30-60-2-BL
134-B30-V30-60-2-SW
134-B32-B32-60-2-BL
134-B32-B32-60-2-SW
134-B35-B35-60-2-BL
134-B35-B35-60-2-SW
134-B35-V35-60-2-BL
134-B35-V35-60-2-SW
134-B40-B40-60-2-BL
134-B40-B40-60-2-SW
134-B40-B40-76-2-BL
134-B40-B40-76-2-SW
134-B40-V40-60-2-BL
134-B40-V40-60-2-SW
134-B40-V40-76-2-BL
134-B40-V40-76-2-SW
134-B42-B42-76-2-BL
134-B42-B42-76-2-SW
134-B45-B45-76-2-BL
134-B45-B45-76-2-SW
134-B45-V45-76-2-BL
134-B45-V45-76-2-SW
134-B48-B48-76-2-BL
134-B48-B48-76-2-SW
134-B50-B50-76-2-BL
134-B50-B50-76-2-SW
134-B50-V50-76-2-BL
134-B50-V50-76-2-SW
134-V20-V20-50-2-BL
134-V20-V20-50-2-SW
134-V25-V25-50-2-BL
134-V25-V25-50-2-SW
134-V30-V30-50-2-BL
134-V30-V30-50-2-SW
134-V30-V30-60-2-BL
134-V30-V30-60-2-SW
134-V35-V35-60-2-BL
134-V35-V35-60-2-SW
134-V40-V40-60-2-BL
134-V40-V40-60-2-SW
134-V40-V40-76-2-BL
134-V40-V40-76-2-SW
134-V45-V45-76-2-BL
134-V45-V45-76-2-SW
134-V50-V50-76-2-BL
134-V50-V50-76-2-SW
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

36.74 €

19.47 €

1 Disponible Jour même

Stock

36.56 €

1 Disponible 7 jours

36.72 €

1 Disponible 7 jours

36.72 €

1 Disponible 7 jours

36.74 €

1 Disponible 7 jours

36.74 €

1 Disponible 7 jours

36.74 €

1 Disponible 7 jours

36.74 €

1 Disponible 7 jours

36.56 €

1 Disponible 7 jours

36.56 €

1 Disponible 7 jours

50.16 €

1 Disponible 7 jours

50.34 €

1 Disponible 7 jours

36.56 €

1 Disponible 7 jours

36.56 €

1 Disponible 7 jours

50.16 €

1 Disponible 7 jours

50.34 €

1 Disponible 7 jours

50.16 €

1 Disponible 7 jours

50.34 €

1 Disponible 7 jours

50.16 €

1 Disponible 7 jours

50.34 €

1 Disponible 7 jours

50.16 €

1 Disponible 7 jours

50.34 €

1 Disponible 7 jours

50.16 €

1 Disponible 7 jours

50.10 €

1 Disponible 7 jours

54.60 €

1 Disponible 7 jours

53.86 €

1 Disponible 7 jours

50.16 €

1 Disponible 7 jours

50.10 €

1 Disponible 7 jours

54.12 €

1 Disponible 7 jours

53.86 €

1 Disponible 7 jours

53.64 €

1 Disponible 7 jours

53.86 €

1 Disponible 7 jours

53.16 €

1 Disponible 7 jours

53.14 €

1 Disponible 7 jours

53.90 €

1 Disponible 7 jours

53.14 €

1 Disponible 7 jours

53.64 €

1 Disponible 7 jours

53.86 €

1 Disponible 7 jours

53.64 €

1 Disponible 7 jours

53.64 €

1 Disponible 7 jours

53.64 €

1 Disponible 7 jours

53.64 €

1 Disponible 7 jours

36.56 €

1 Disponible 7 jours

36.74 €

1 Disponible 7 jours

36.56 €

1 Disponible 7 jours

36.56 €

1 Disponible 7 jours

36.54 €

1 Disponible 7 jours

36.56 €

1 Disponible 7 jours

50.16 €

1 Disponible 7 jours

50.34 €

1 Disponible 7 jours

50.16 €

1 Disponible 7 jours

50.10 €

1 Disponible 7 jours

50.16 €

1 Disponible 7 jours

50.10 €

1 Disponible 7 jours

53.64 €

1 Disponible 7 jours

53.86 €

1 Disponible 7 jours

54.12 €

1 Disponible 7 jours

54.12 €

1 Disponible 7 jours

54.12 €

1 Disponible 7 jours

53.64 €

1 Disponible 7 jours

Loading...

  1. 1

Assistance technique