Two-way connector clamps, multi part assembly, unequal bore dimensions

Two-way connector clamps, multi part assembly, unequal bore dimensions
  • Remise sur volume
The clamping bores of GN 135 two-way connector clamps are not machined and specially designed for construction tubings GN 990 or DIN 2391, DIN 2395 and DIN 2462 respectively.
The square designs are also suitable for use in profile systems.
The bore holes and squares must be put together such that an adaptation between between different tube cross-sections is possible.
The standard version of the clamping screws are socket cap screws with hexagonal socket DIN 912. They can be replaced by clamping kits GN 911 (article code see table of dimensions).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
135-B30-B40-60-2-BL
135-B30-B40-60-2-SW
135-B30-B48-60-2-BL
135-B30-B48-60-2-SW
135-B30-B50-60-2-BL
135-B30-B50-60-2-SW
135-B30-V40-60-2-BL
135-B30-V40-60-2-SW
135-B30-V50-60-2-BL
135-B30-V50-60-2-SW
135-B40-B48-60-2-BL
135-B40-B48-60-2-SW
135-B40-B50-60-2-BL
135-B40-B50-60-2-SW
135-B40-V50-60-2-BL
135-B40-V50-60-2-SW
135-V30-B40-60-2-BL
135-V30-B40-60-2-SW
135-V30-B48-60-2-BL
135-V30-B48-60-2-SW
135-V30-B50-60-2-BL
135-V30-B50-60-2-SW
135-V30-V40-60-2-BL
135-V30-V40-60-2-SW
135-V30-V50-60-2-BL
135-V30-V50-60-2-SW
135-V40-B48-60-2-BL
135-V40-B48-60-2-SW
135-V40-B50-60-2-BL
135-V40-B50-60-2-SW
135-V40-V50-60-2-BL
135-V40-V50-60-2-SW
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

51.98 €

1 Disponible 5 jours

50.56 €

1 Disponible 5 jours

49.64 €

1 Disponible 5 jours

50.56 €

1 Disponible 5 jours

51.98 €

1 Disponible 5 jours

52.94 €

1 Disponible 5 jours

52.46 €

1 Disponible 5 jours

53.16 €

1 Disponible 5 jours

52.46 €

1 Disponible 5 jours

52.20 €

1 Disponible 5 jours

49.64 €

1 Disponible 5 jours

50.56 €

1 Disponible 5 jours

51.98 €

1 Disponible 5 jours

52.46 €

1 Disponible 5 jours

52.46 €

1 Disponible 5 jours

52.68 €

1 Disponible 5 jours

52.20 €

1 Disponible 5 jours

50.56 €

1 Disponible 5 jours

49.64 €

1 Disponible 5 jours

50.56 €

1 Disponible 5 jours

51.74 €

1 Disponible 5 jours

50.56 €

1 Disponible 5 jours

52.46 €

1 Disponible 5 jours

52.94 €

1 Disponible 5 jours

52.20 €

1 Disponible 5 jours

52.40 €

1 Disponible 5 jours

51.98 €

1 Disponible 5 jours

52.46 €

1 Disponible 5 jours

52.46 €

1 Disponible 5 jours

52.94 €

1 Disponible 5 jours

52.20 €

1 Disponible 5 jours

52.94 €

1 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Assistance technique