Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
How to order | 1 | d1 |
2 | Bore code | |
3 | d2 (s) | |
4 | l1 - l2 |
d1 | d2 H7 | l1 - l2 | d3 | l3 | l5 | t +1 | ||||
Bore | Guide length | max. assembly length | ||||||||
of the shaft | ||||||||||
22 | K 10 | 140-30 | 160- 40 | 180- 60 | - | 22 | 30 | 48 | 12 | |
25 | K 12 | 160-30 | 180- 45 | 200- 70 | 250-105 | 26 | 40 | 56 | 13 | |
28 | K 14 | 170-30 | 200- 60 | 220- 80 | 280-140 | 29 | 40 | 60 | 13 | |
32 | K 16 | 190-30 | 240- 80 | 275-115 | 380-210 | 32 | 40 | 68 | 16 | Permissible r.p.m. / torque / |
36 | K 18 | 230-50 | 270-100 | 290-110 | 400-220 | 37 | 40 | 74 | 17 | Selection of the size → See catalog |
42 | K 20 | 250-50 | 320-120 | 420-220 | - | 42 | 45 | 82 | 18 | |
45 | K 22 | 270-50 | 330-100 | 470-240 | - | 47 | 50 | 95 | 22 | |
50 | K 25 | 295-50 | 350-100 | 420-170 | - | 52 | 50 | 108 | 26 | |
58 | K 30 | 330-50 | 400-110 | - | - | 58 | 60 | 122 | 29 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Bore d2 (Ø) | Outside diameter d1 (Ø) | l1 - l2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
474.82 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 22 | 140-30 | |
477.22 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 22 | - | |
486.16 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 22 | - | |
491.62 € | 1 | Disponible | 7 jours | 12 | 25 | 160-30 | |
491.66 € | 1 | Disponible | 7 jours | 12 | 25 | - | |
502.68 € | 1 | Disponible | 7 jours | 12 | 25 | - | |
504.06 € | 1 | Disponible | 7 jours | 12 | 25 | - | |
502.06 € | 1 | Disponible | 7 jours | 14 | 28 | 170-30 | |
502.06 € | 1 | Disponible | 7 jours | 14 | 28 | - | |
517.22 € | 1 | Disponible | 7 jours | 14 | 28 | - | |
514.42 € | 1 | Disponible | 7 jours | 14 | 28 | - | |
525.92 € | 1 | Disponible | 7 jours | 16 | 32 | 190-30 | |
536.32 € | 1 | Disponible | 32 jours | 16 | 32 | - | |
536.32 € | 1 | Disponible | 7 jours | 16 | 32 | - | |
528.32 € | 1 | Disponible | 7 jours | 16 | 32 | - | |
572.02 € | 1 | Disponible | 7 jours | 18 | 36 | 230-50 | |
570.26 € | 1 | Disponible | 7 jours | 18 | 36 | - | |
579.82 € | 1 | Disponible | 7 jours | 18 | 36 | - | |
585.42 € | 1 | Disponible | 7 jours | 18 | 36 | - | |
624.26 € | 1 | Disponible | 7 jours | 20 | 42 | 250-50 | |
643.86 € | 1 | Disponible | 7 jours | 20 | 42 | - | |
642.76 € | 1 | Disponible | 7 jours | 20 | 42 | - | |
673.42 € | 1 | Disponible | 7 jours | 22 | 45 | 270-50 | |
701.46 € | 1 | Disponible | 32 jours | 22 | 45 | - | |
701.46 € | 1 | Disponible | 7 jours | 22 | 45 | - | |
701.32 € | 1 | Disponible | 7 jours | 25 | 50 | 295-50 | |
726.60 € | 1 | Disponible | 7 jours | 25 | 50 | - | |
726.28 € | 1 | Disponible | 7 jours | 25 | 50 | - | |
809.92 € | 1 | Disponible | 7 jours | 30 | 58 | 330-50 | |
831.12 € | 1 | Disponible | 32 jours | 30 | 58 | - |
Loading...
Bore code | K, with keyway |
---|
Configurer
Propriétés de base
Bore d2(Ø)
Outside diameter d1(Ø)
l1 - l2
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles