Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Bore d2 (Ø) | Outside diameter d1 (Ø) | Length l1 | Length l2 | Bore code | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.96 € 58.28 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 6 | 16 | 34 | - | B, without keyway | EG, single, friction bearing | |
210.62 € | 1 | Disponible | 7 jours | 6 | 16 | - | 56 | B, without keyway | DG, double, friction bearing | |
109.96 € | 1 | Disponible | 7 jours | 8 | 16 | 40 | - | B, without keyway | EG, single, friction bearing | |
210.62 € | 1 | Disponible | 7 jours | 8 | 16 | - | 62 | B, without keyway | DG, double, friction bearing | |
165.56 € 87.75 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 6 | 16 | 34 | - | K, with keyway | EG, single, friction bearing | |
263.30 € | 1 | Disponible | 32 jours | 6 | 16 | - | 56 | K, with keyway | DG, double, friction bearing | |
165.28 € | 1 | Disponible | 32 jours | 8 | 16 | 40 | - | K, with keyway | EG, single, friction bearing | |
264.68 € | 1 | Disponible | 32 jours | 8 | 16 | - | 62 | K, with keyway | DG, double, friction bearing | |
109.96 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 22 | 48 | - | B, without keyway | EG, single, friction bearing | |
210.62 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 22 | - | 74 | B, without keyway | DG, double, friction bearing | |
165.56 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 22 | 48 | - | K, with keyway | EG, single, friction bearing | |
265.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 22 | - | 74 | K, with keyway | DG, double, friction bearing | |
123.06 € | 1 | Disponible | 7 jours | 12 | 25 | 56 | - | B, without keyway | EG, single, friction bearing | |
222.70 € | 1 | Disponible | 7 jours | 12 | 25 | - | 86 | B, without keyway | DG, double, friction bearing | |
178.12 € | 1 | Disponible | 7 jours | 12 | 25 | 56 | - | K, with keyway | EG, single, friction bearing | |
277.56 € | 1 | Disponible | 7 jours | 12 | 25 | - | 86 | K, with keyway | DG, double, friction bearing | |
134.10 € | 1 | Disponible | 7 jours | 16 | 32 | 68 | - | B, without keyway | EG, single, friction bearing | |
264.60 € | 1 | Disponible | 7 jours | 16 | 32 | - | 105 | B, without keyway | DG, double, friction bearing | |
188.42 € | 1 | Disponible | 7 jours | 16 | 32 | 68 | - | K, with keyway | EG, single, friction bearing | |
311.12 € | 1 | Disponible | 7 jours | 16 | 32 | - | 105 | K, with keyway | DG, double, friction bearing | |
202.08 € | 1 | Disponible | 7 jours | 20 | 42 | 82 | - | B, without keyway | EG, single, friction bearing | |
375.76 € | 1 | Disponible | 7 jours | 20 | 42 | - | 128 | B, without keyway | DG, double, friction bearing | |
248.26 € | 1 | Disponible | 7 jours | 20 | 42 | 82 | - | K, with keyway | EG, single, friction bearing | |
413.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 20 | 42 | - | 128 | K, with keyway | DG, double, friction bearing | |
302.10 € | 1 | Disponible | 7 jours | 25 | 50 | 108 | - | B, without keyway | EG, single, friction bearing | |
627.36 € | 1 | Disponible | 7 jours | 25 | 50 | - | 163 | B, without keyway | DG, double, friction bearing | |
347.50 € | 1 | Disponible | 7 jours | 25 | 50 | 108 | - | K, with keyway | EG, single, friction bearing | |
656.30 € | 1 | Disponible | 32 jours | 25 | 50 | - | 163 | K, with keyway | DG, double, friction bearing |
Loading...
Material | NI-Stainless Steel |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Bore d2(Ø)
Outside diameter d1(Ø)
Length l1
Length l2
Bore code
Type
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles