Vertical hook type toggle clamps

Vertical hook type toggle clamps
  • Remise sur volume
The stroke of the U-bolt latch of GN 851.1 hook type toggle clamps can be adjusted within its range.
In the clamped position the U-bolt latch with clamping arm is perpendicular to the clamping arm and the plane of the operating handle.
In addition to the standard lengths of the U-bolt latches shown in the table, a variety of other lengths are also available under the GN 951.1 series.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
851.1-160-T
851.1-160-T3
851.1-320-T
851.1-320-T3
851.1-700-T
851.1-700-T3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Size Type

24.38 €

1 Disponible 7 jours 160T, without U-bolt latch, with catch

26.76 €

1 Disponible 7 jours 160T3, with U-bolt latch, with catch

36.92 €

1 Disponible 7 jours 320T, without U-bolt latch, with catch

39.68 €

1 Disponible 7 jours 320T3, with U-bolt latch, with catch

56.88 €

1 Disponible 7 jours 700T, without U-bolt latch, with catch

62.72 €

1 Disponible 7 jours 700T3, with U-bolt latch, with catch

Loading...

  1. 1

Assistance technique