Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 20/6/2021 à 1:00 (CEST) 21/6/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Washers with axial friction bearing, Steel

Washers with axial friction bearing, Steel
  • Remise sur volume

Used in connection with clamping screws, e.g. star knob screws, washers with axial friction bearing GN 6342 offer the following advantages:
- almost double the clamping force owing to lower area friction
- fixed contact surface acting gently on the element to be clamped

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6342-ST-20-6
6342-ST-26-8
6342-ST-28-10
6342-ST-32-12
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Outer diameter d1
(mm)
Inner diameter d2

15.73 €

Disponible Jour même

Stock

206

16.72 €

Disponible Jour même

Stock

268

17.60 €

Disponible Jour même

Stock

2810

19.47 €

Disponible Jour même

Stock

3212

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau ST-Steel

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique