ARJ1020, Régulateur miniature avec raccord instantané

ARJ1020, Régulateur miniature avec raccord instantané
The Miniature Regulator ARJ1020F Series is both compact and lightweight (16 g).
[Features]
· Low cracking pressure 0.02 MPa.
· Standard specification equipped with backflow function.

(i)Remarque

  • Les images des produits peuvent être représentatives. Reportez-vous au catalogue du fabricant pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Miniature Regulator ARJ1020F Series Details

ARJ1020F-M5-04: product images

ARJ1020F-M5-04: product images

ARJ1020F-M5-06: product images

ARJ1020F-M5-06: product images

Miniature Regulator ARJ1020F Series Specifications

Model ARJ1020F
Connection port size IN side M5 (male thread)
OUT side (applicable tubing outer diameter) ø4 (diameter 4 mm) ø6 (diameter 6 mm)
Applicable fluids Air
Proof pressure 1.2 MPa
Maximum operating pressure 0.8 MPa
Set pressure range Standard: 0.1 to 0.7 MPa
0.2‑MPa setting: 0.05 to 0.2 MPa
Ambient temperature and working fluid temperature -5 to +60°C (no freezing)
Structure Relieving type
Weight (kg) 0.015 0.016
Cracking pressure (valve body) 0.02 MPa
Maximum effective area (OUT → IN) 1.8 mm2
Applicable tubing material Note) Nylon, soft nylon, polyurethane

Note) Take note of the maximum operating pressure for each of the materials when using soft nylon or polyurethane.

Model Number Notation

Model number example

Model number example

Structural Drawings / Dimensional Drawings

 

(Unit: mm)

 

Miniature Regulator ARJ1020F Series: structural drawings / dimensional drawings

Miniature Regulator ARJ1020F Series: structural drawings / dimensional drawings

Component Parts

Number Part name Materials Additional notes
1 Main body PBT -
2 Valve guide Brass Electroless nickel plating
3 Piston Polyacetal -
4 Bonnet Brass Electroless nickel plating
5 Handle Brass Electroless nickel plating
6 Spring (pressure-regulating) Steel wire Zinc chromate
7 Valve Brass Rubber lined
10 Nipple Brass Electroless nickel plating

Replacement Parts

Number Part name Materials Part number
7 Valve Brass, HNBR 13434-30#1
8 Gasket Stainless steel
NBR
P233014-04
9 Spring Stainless steel 134313
  • *When replacing valves and springs, remove the nipple first. Note that adhesive has been applied to the nipple thread part.

External Dimensions Table

Model A B C D E F G H J K
ARJ1020F-M5-04 21 10.4 4 M5 ×; 0.8 6 10.6
(width across flats: 10)
3.5 15.5 50 17.2
ARJ1020F-M5-06 22 12.8 6

 

(Unit: mm)

 

Référence pièce
ARJ1020F-M5-04
ARJ1020F-M5-04-1
ARJ1020F-M5-06
ARJ1020F-M5-06-1
ARJM10-4
ARJM10-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Régulateur, soupape de suralimentation Type de régulateur Fluide applicable Forme Environnement de fonctionnement Mécanisme d'échappement Fonction contre-courant Côté alimentation, type de connexion Côté alimentation, diam. de connexion Côté commande, types de connexions Côté commande, diamètre de connexion Jauge de pression Set Pressure Connected Number

18.45 €

1 4 jours RégulateurStandardAirType à accouplement à simple pressionStandard[Fourni] Décharge[Fourni] Disponible[Autres] M[M5] M5x0.8 (filetage mâle)[Simple effet] Raccord en coudeø 4[Non fourni] N/A0.1 à 0.7MPa-

22.06 €

1 4 jours RégulateurStandardAirType à accouplement à simple pressionStandard[Fourni] Décharge[Fourni] Disponible[Autres] M[M5] M5x0.8 (filetage mâle)[Simple effet] Raccord en coudeø 4[Non fourni] N/A0.05 à 0.2MPa-

18.45 €

1 3 jours RégulateurStandardAirType à accouplement à simple pressionStandard[Fourni] Décharge[Fourni] Disponible[Autres] M[M5] M5x0.8 (filetage mâle)[Simple effet] Raccord en coudeø 6[Non fourni] N/A0.1 à 0.7MPa-

22.06 €

1 8 jours RégulateurStandardAirType à accouplement à simple pressionStandard[Fourni] Décharge[Fourni] Disponible[Autres] M[M5] M5x0.8 (filetage mâle)[Simple effet] Raccord en coudeø 6[Non fourni] N/A0.05 à 0.2MPa-

14.82 €

1 4 jours -------------4 Stations

24.53 €

1 4 jours -------------10 Stations

Loading...

  1. 1

Assistance technique