ARJ210, Série de régulateurs miniatures

ARJ210, Série de régulateurs miniatures
  • En promotion
SMC Regulator.
[Features]
· The body is made of lightweight aluminum (60 g)
· 2 types of IN side piping connection: male thread and female thread (M5)

(i)Remarque

  • Les images des produits peuvent être représentatives. Reportez-vous au catalogue du fabricant pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ARJ210 Series Miniature Regulator Details

ARJ210-M5 product image

ARJ210-M5 product image

ARJ210-M5BG product image

ARJ210-M5BG product image

ARJ210 Series Miniature Regulator Specifications

Model ARJ210-M5
Piping connection port diameter IN side 1/8 (male thread), M5 ×; 0.8 (female thread)
OUT side M5 ×; 0.8 (female thread 2 pcs.)
Applicable fluids Air
Proof pressure 1.2 MPa
Maximum operating pressure 0.8 MPa
Set pressure range Standard: 0.2 to 0.7 MPa
0.2 MPa setting: 0.05 to 0.2 MPa
Pressure Gauge Port Size M5 ×; 0.8 (female thread)
Ambient temperature and working fluid temperature -5 to 60°C (no freezing)
Structure Relieving type
Weight (kg) 0.06

Accessories (Options) / Part No.

Bracket 134856
Pressure Gauge Note) G27-10-R1

Note) When ordering the pressure gauge, a socket assembly (134828A) is required. When installing the pressure gauge, the socket assembly must be fixed and installed to prevent the thread from breaking. The 0.2 MPa specification is not available for G27.

Model Number Notation

Model number example

Model number example

Diagram / Dimensional Drawing

 

(Unit: mm)

 

Diagram / Dimensional Drawing: ARJ210 Series Miniature Regulator

Diagram / Dimensional Drawing: ARJ210 Series Miniature Regulator

 
Number Part name Material Note
1 Body Aluminum Alloy Black anodized
2 Valve guide Brass Electroless nickel plating
3 Piston POM -
4 Adjusting screw Iron Nickel plating
5 Adjustment spring Steel wire Zinc chromate
Référence pièce
ARJ210-M5
ARJ210-M5-1
ARJ210-M5-S
ARJ210-M5B
ARJ210-M5B-1
ARJ210-M5BG
ARJ210-M5BG-1
ARJ210-M5BG-1S
ARJ210-M5BG-S
ARJ210-M5G
ARJ210-M5G-1
ARJ210-M5G-S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Jauge de pression Accessory Set Pressure In Side Tube Size / Fitting Size

20.85 €

1 4 jours [Non fourni] Sans manomètreAucun0.2 à 0.7MPaR1/8 (filetage mâle)$M5 × 0.8 (filetage femelle)

23.32 €

1 26 jours [Non fourni] Sans manomètreAucun0.05 à 0.2MPaR1/8 (filetage mâle) $M5 x 0,8 (filetage femelle)

21.16 €

1 26 jours [Non fourni] Sans manomètreAucun0.2 à 0.7 MPa (avec joint)R1/8 (filetage mâle) $M5 x 0,8 (filetage femelle)

24.05 €

1 26 jours [Non fourni] Sans manomètreSupport0.2 à 0.7MPaR1/8 (filetage mâle) $M5 x 0,8 (filetage femelle)

26.58 €

17.28 €

1 Jour même

Stock

[Non fourni] Sans manomètreSupport0.05 à 0.2MPaR1/8 (filetage mâle) $M5 x 0,8 (filetage femelle)

34.84 €

1 4 jours [Avec jauge de pression] Avec manomètreFixation + Manomètre0.2 à 0.7MPaR1/8 (filetage mâle)$M5 × 0.8 (filetage femelle)

37.31 €

1 4 jours [Avec jauge de pression] Avec manomètreFixation + Manomètre0.05 à 0.2MPaR1/8 (filetage mâle)$M5 × 0.8 (filetage femelle)

37.68 €

1 26 jours [Avec jauge de pression] Avec manomètreSupport + jauge de pression0,05 à 0,2 MPa (avec joint)R1/8 (filetage mâle) $M5 x 0,8 (filetage femelle)

35.19 €

1 26 jours [Avec jauge de pression] Avec manomètreSupport + jauge de pression0.2 à 0.7 MPa (avec joint)R1/8 (filetage mâle) $M5 x 0,8 (filetage femelle)

31.76 €

1 4 jours [Avec jauge de pression] Avec manomètreManomètre0.2 à 0.7MPaR1/8 (filetage mâle)$M5 × 0.8 (filetage femelle)

34.42 €

22.37 €

1 Jour même

Stock

[Avec jauge de pression] Avec manomètreJauge de pression0.05 à 0.2MPaR1/8 (filetage mâle) $M5 x 0,8 (filetage femelle)

32.19 €

1 26 jours [Avec jauge de pression] Avec manomètreJauge de pression0.2 à 0.7 MPa (avec joint)R1/8 (filetage mâle) $M5 x 0,8 (filetage femelle)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Régulateur, soupape de suralimentation Régulateur Type de régulateur Standard Fluide applicable Air
Forme Standard Environnement de fonctionnement Standard Mécanisme d'échappement Décharge
Fonction contre-courant NA Côté alimentation, type de connexion R Côté alimentation, diam. de connexion 1/8
Sens du débit Sens de gauche à droite Côté commande, types de connexions M Côté commande, diamètre de connexion M5x0.8 (filetage femelle)

Assistance technique