Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Miniature Regulator ARJ310 Series: product images
Pressure gauge connection port size | Rc1/8, NPT1/8 (female thread) |
---|---|
Applicable fluids | Air |
Proof pressure | 1.2 MPa |
Maximum operating pressure | 0.8 MPa |
Set pressure range | Standard: 0.2 to 0.7 MPa, For low pressures (0.2‑MPa setting): 0.05 to 0.2 MPa |
Ambient and operating temperature range | -5 to 60°C (no freezing) |
Structure | Relieving type |
Weight (kg) | 0.065 |
Model | Piping connection port diameter | |
---|---|---|
IN* | OUT | |
ARJ310-01 | R1/8, M5 ×; 0.8 | Rc 1/8 |
ARJ310-N01 | NPT1/8, M5 × 0.8 | NPT1/8 |
ARJ310F-01-04 | R1/8, M5 ×; 0.8 | ø4 (diameter 4 mm) one-touch fitting |
ARJ310F-01-06 | ø6 (diameter 6 mm) single-action fitting | |
ARJ310F-N01-03 | NPT1/8, M5 × 0.8 | ø5/32 (diameter 5/32)" one-touch fitting |
ARJ310F-N01-07 | ø1/4 (diameter 1/4)" one-touch fitting |
Bracket | 134856 |
---|---|
Pressure gauge Note) | G15-10-01 (Rc1/8) / G15-P10-N01 (NPT1/8) |
Model number example
ARJ310-01 structural drawing
ARJ310F-01 structural drawing
Number | Part name | Materials | Additional notes | |
---|---|---|---|---|
1 | Body | Aluminum alloy | - | |
2 | Valve guide | Brass | Electroless nickel plating | |
3 | Bonnet | Brass | Electroless nickel plating | |
4 | Piston | POM | - | |
5 | Valve | Brass | Rubber lining material: HNBR | |
6 | Adjusting screw | Iron | Nickel plating | |
7 | Panel nut | Iron | Zinc Chromate | |
8 | Hex nut | Iron | Zinc Chromate | |
9 | Pressure regulator spring | Steel wire | Zinc chromate | |
10 | Valve spring | Stainless steel | - | |
11 | Spring holder | Steel strip | Zinc chromate | |
12 | Mini Y seal | NBR | - | |
13 | O-ring | NBR | - | |
14 | Lock washer | SS | Zinc chromate | |
15 | Bracket | Steel strip | Electroplating | Accessories |
16 | Pressure gauge | - | - | Accessories |
17 | Cassette | POM, stainless steel | - |
(Unit: mm)
Miniature Regulator ARJ310 Series: dimensional drawing
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forme | Côté alimentation, type de connexion | Côté commande, types de connexions | Côté commande, diamètre de connexion | Jauge de pression | Accessory | Set Pressure | In Side Tube Size / Fitting Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.37 € 14.54 € | 1 |
Jour même
Stock | Standard | [R] R | Rc | 1/8 | [Non fourni] Sans manomètre | Aucun | 0.2 à 0.7MPa | R1/8 (filetage mâle)$M5 × 0.8 (filetage femelle) | ||
23.63 € | 1 | 4 jours | Standard | [R] R | Rc | 1/8 | [Non fourni] Sans manomètre | Aucun | 0.05 à 0.2MPa | R1/8 (filetage mâle)$M5 × 0.8 (filetage femelle) | ||
26.03 € | 1 | 26 jours | Standard | [R] R | Rc | 1/8 | [Non fourni] Sans manomètre | Aucun | 0,05 à 0,2 MPa (avec joint) | R1/8 (filetage mâle) $M5 x 0,8 (filetage femelle) | ||
22.73 € | 1 | 4 jours | Standard | [R] R | Rc | 1/8 | [Non fourni] Sans manomètre | Aucun | 0.2 à 0.7 MPa (avec joint) | R1/8 (filetage mâle)$M5 × 0.8 (filetage femelle) | ||
26.69 € | 1 | 26 jours | Standard | [R] R | Rc | 1/8 | [Non fourni] Sans manomètre | Support | 0.2 à 0.7MPa | R1/8 (filetage mâle) $M5 x 0,8 (filetage femelle) | ||
29.40 € | 1 | 26 jours | Standard | [R] R | Rc | 1/8 | [Non fourni] Sans manomètre | Support | 0.05 à 0.2MPa | R1/8 (filetage mâle) $M5 x 0,8 (filetage femelle) | ||
29.60 € | 1 | 26 jours | Standard | [R] R | Rc | 1/8 | [Non fourni] Sans manomètre | Support | 0,05 à 0,2 MPa (avec joint) | R1/8 (filetage mâle) $M5 x 0,8 (filetage femelle) | ||
27.00 € | 1 | 26 jours | Standard | [R] R | Rc | 1/8 | [Non fourni] Sans manomètre | Support | 0.2 à 0.7 MPa (avec joint) | R1/8 (filetage mâle) $M5 x 0,8 (filetage femelle) | ||
35.50 € | 1 | 4 jours | Standard | [R] R | Rc | 1/8 | [Avec jauge de pression] Avec manomètre | Manomètre + Fixation | 0.2 à 0.7MPa | R1/8 (filetage mâle)$M5 × 0.8 (filetage femelle) | ||
41.65 € | 1 | 26 jours | Standard | [R] R | Rc | 1/8 | [Avec jauge de pression] Avec manomètre | Jauge de pression + support | 0.05 à 0.2MPa | R1/8 (filetage mâle) $M5 x 0,8 (filetage femelle) | ||
38.98 € | 1 | 26 jours | Standard | [R] R | Rc | 1/8 | [Avec jauge de pression] Avec manomètre | Jauge de pression + support | 0.2 à 0.7 MPa (avec joint) | R1/8 (filetage mâle) $M5 x 0,8 (filetage femelle) | ||
34.11 € | 1 | 22 jours | Standard | [R] R | Rc | 1/8 | [Avec jauge de pression] Avec manomètre | Manomètre | 0.2 à 0.7MPa | R1/8 (filetage mâle)$M5 × 0.8 (filetage femelle) | ||
36.95 € | 1 | 26 jours | Standard | [R] R | Rc | 1/8 | [Avec jauge de pression] Avec manomètre | Jauge de pression | 0.05 à 0.2MPa | R1/8 (filetage mâle) $M5 x 0,8 (filetage femelle) | ||
34.42 € | 1 | 26 jours | Standard | [R] R | Rc | 1/8 | [Avec jauge de pression] Avec manomètre | Jauge de pression | 0.2 à 0.7 MPa (avec joint) | R1/8 (filetage mâle) $M5 x 0,8 (filetage femelle) | ||
22.37 € | 1 | 26 jours | Standard | [NPT] NPT | [NPT] NPT | 1/8 | [Non fourni] Sans manomètre | Aucun | 0.2 à 0.7MPa | R1/8 (filetage mâle) $M5 x 0,8 (filetage femelle) | ||
24.94 € | 1 | 26 jours | Standard | [NPT] NPT | [NPT] NPT | 1/8 | [Non fourni] Sans manomètre | Aucun | 0.05 à 0.2MPa | R1/8 (filetage mâle) $M5 x 0,8 (filetage femelle) | ||
26.69 € | 1 | 26 jours | Standard | [NPT] NPT | [NPT] NPT | 1/8 | [Non fourni] Sans manomètre | Support | 0.2 à 0.7MPa | R1/8 (filetage mâle) $M5 x 0,8 (filetage femelle) | ||
30.15 € | 1 | 26 jours | Standard | [NPT] NPT | [NPT] NPT | 1/8 | [Non fourni] Sans manomètre | Support | 0.05 à 0.2MPa | R1/8 (filetage mâle) $M5 x 0,8 (filetage femelle) | ||
38.74 € | 1 | 26 jours | Standard | [NPT] NPT | [NPT] NPT | 1/8 | [Avec jauge de pression] Avec manomètre | Jauge de pression + support | 0.2 à 0.7MPa | R1/8 (filetage mâle) $M5 x 0,8 (filetage femelle) | ||
34.18 € | 1 | 26 jours | Standard | [NPT] NPT | [NPT] NPT | 1/8 | [Avec jauge de pression] Avec manomètre | Jauge de pression | 0.2 à 0.7MPa | R1/8 (filetage mâle) $M5 x 0,8 (filetage femelle) | ||
36.95 € | 1 | 26 jours | Standard | [NPT] NPT | [NPT] NPT | 1/8 | [Avec jauge de pression] Avec manomètre | Jauge de pression | 0.05 à 0.2MPa | R1/8 (filetage mâle) $M5 x 0,8 (filetage femelle) | ||
33.58 € | 1 | 4 jours | Type à accouplement à simple pression | [R] R | [Simple effet] À simple effet | ø 4 | [Non fourni] Sans manomètre | Aucun | 0.2 à 0.7MPa | R1/8 (filetage mâle)$M5 × 0.8 (filetage femelle) | ||
37.02 € | 1 | 26 jours | Type à accouplement à simple pression | [R] R | [Simple effet] À simple effet | ø 4 | [Non fourni] Sans manomètre | Aucun | 0.05 à 0.2MPa | R1/8 (filetage mâle) $M5 x 0,8 (filetage femelle) | ||
37.31 € | 1 | 26 jours | Type à accouplement à simple pression | [R] R | [Simple effet] À simple effet | ø 4 | [Non fourni] Sans manomètre | Aucun | 0,05 à 0,2 MPa (avec joint) | R1/8 (filetage mâle) $M5 x 0,8 (filetage femelle) | ||
33.87 € | 1 | 4 jours | Type à accouplement à simple pression | [R] R | [Simple effet] À simple effet | ø 4 | [Non fourni] Sans manomètre | Aucun | 0.2 à 0.7 MPa (avec joint) | R1/8 (filetage mâle)$M5 × 0.8 (filetage femelle) | ||
33.58 € | 1 | 4 jours | Type à accouplement à simple pression | [R] R | [Simple effet] À simple effet | ø 6 | [Non fourni] Sans manomètre | Aucun | 0.2 à 0.7MPa | R1/8 (filetage mâle)$M5 × 0.8 (filetage femelle) | ||
37.02 € | 1 | 26 jours | Type à accouplement à simple pression | [R] R | [Simple effet] À simple effet | ø 6 | [Non fourni] Sans manomètre | Aucun | 0.05 à 0.2MPa | R1/8 (filetage mâle) $M5 x 0,8 (filetage femelle) | ||
37.31 € | 1 | 26 jours | Type à accouplement à simple pression | [R] R | [Simple effet] À simple effet | ø 6 | [Non fourni] Sans manomètre | Aucun | 0,05 à 0,2 MPa (avec joint) | R1/8 (filetage mâle) $M5 x 0,8 (filetage femelle) | ||
33.87 € 22.02 € | 1 |
Jour même
Stock | Type à accouplement à simple pression | [R] R | [Simple effet] À simple effet | ø 6 | [Non fourni] Sans manomètre | Aucun | 0.2 à 0.7 MPa (avec joint) | R1/8 (filetage mâle)$M5 × 0.8 (filetage femelle) | ||
37.90 € | 1 | 4 jours | Type à accouplement à simple pression | [R] R | [Simple effet] À simple effet | ø 4 | [Non fourni] Sans manomètre | Fixation / Support | 0.2 à 0.7MPa | R1/8 (filetage mâle)$M5 × 0.8 (filetage femelle) | ||
41.35 € | 1 | 26 jours | Type à accouplement à simple pression | [R] R | [Simple effet] À simple effet | ø 4 | [Non fourni] Sans manomètre | Support | 0.05 à 0.2MPa | R1/8 (filetage mâle) $M5 x 0,8 (filetage femelle) | ||
38.21 € | 1 | 4 jours | Type à accouplement à simple pression | [R] R | [Simple effet] À simple effet | ø 4 | [Non fourni] Sans manomètre | Fixation / Support | 0.2 à 0.7 MPa (avec joint) | R1/8 (filetage mâle)$M5 × 0.8 (filetage femelle) | ||
37.90 € | 1 | 26 jours | Type à accouplement à simple pression | [R] R | [Simple effet] À simple effet | ø 6 | [Non fourni] Sans manomètre | Support | 0.2 à 0.7MPa | R1/8 (filetage mâle) $M5 x 0,8 (filetage femelle) | ||
41.35 € | 1 | 26 jours | Type à accouplement à simple pression | [R] R | [Simple effet] À simple effet | ø 6 | [Non fourni] Sans manomètre | Support | 0.05 à 0.2MPa | R1/8 (filetage mâle) $M5 x 0,8 (filetage femelle) | ||
41.66 € | 1 | 26 jours | Type à accouplement à simple pression | [R] R | [Simple effet] À simple effet | ø 6 | [Non fourni] Sans manomètre | Support | 0,05 à 0,2 MPa (avec joint) | R1/8 (filetage mâle) $M5 x 0,8 (filetage femelle) | ||
38.21 € | 1 | 26 jours | Type à accouplement à simple pression | [R] R | [Simple effet] À simple effet | ø 6 | [Non fourni] Sans manomètre | Support | 0.2 à 0.7 MPa (avec joint) | R1/8 (filetage mâle) $M5 x 0,8 (filetage femelle) | ||
45.74 € | 1 | 4 jours | Type à accouplement à simple pression | [R] R | [Simple effet] À simple effet | ø 4 | [Avec jauge de pression] Avec manomètre | Manomètre + Fixation | 0.2 à 0.7MPa | R1/8 (filetage mâle)$M5 × 0.8 (filetage femelle) | ||
53.40 € | 1 | 26 jours | Type à accouplement à simple pression | [R] R | [Simple effet] À simple effet | ø 4 | [Avec jauge de pression] Avec manomètre | Jauge de pression + support | 0.05 à 0.2MPa | R1/8 (filetage mâle) $M5 x 0,8 (filetage femelle) | ||
53.71 € | 1 | 26 jours | Type à accouplement à simple pression | [R] R | [Simple effet] À simple effet | ø 4 | [Avec jauge de pression] Avec manomètre | Jauge de pression + support | 0,05 à 0,2 MPa (avec joint) | R1/8 (filetage mâle) $M5 x 0,8 (filetage femelle) | ||
50.27 € | 1 | 26 jours | Type à accouplement à simple pression | [R] R | [Simple effet] À simple effet | ø 4 | [Avec jauge de pression] Avec manomètre | Jauge de pression + support | 0.2 à 0.7 MPa (avec joint) | R1/8 (filetage mâle) $M5 x 0,8 (filetage femelle) | ||
45.74 € | 1 | 4 jours | Type à accouplement à simple pression | [R] R | [Simple effet] À simple effet | ø 6 | [Avec jauge de pression] Avec manomètre | Manomètre + Fixation | 0.2 à 0.7MPa | R1/8 (filetage mâle)$M5 × 0.8 (filetage femelle) | ||
53.40 € | 1 | 26 jours | Type à accouplement à simple pression | [R] R | [Simple effet] À simple effet | ø 6 | [Avec jauge de pression] Avec manomètre | Jauge de pression + support | 0.05 à 0.2MPa | R1/8 (filetage mâle) $M5 x 0,8 (filetage femelle) | ||
53.71 € | 1 | 26 jours | Type à accouplement à simple pression | [R] R | [Simple effet] À simple effet | ø 6 | [Avec jauge de pression] Avec manomètre | Jauge de pression + support | 0,05 à 0,2 MPa (avec joint) | R1/8 (filetage mâle) $M5 x 0,8 (filetage femelle) | ||
50.21 € | 1 | 4 jours | Type à accouplement à simple pression | [R] R | [Simple effet] À simple effet | ø 6 | [Avec jauge de pression] Avec manomètre | Manomètre + Fixation | 0.2 à 0.7 MPa (avec joint) | R1/8 (filetage mâle)$M5 × 0.8 (filetage femelle) | ||
45.39 € | 1 | 22 jours | Type à accouplement à simple pression | [R] R | [Simple effet] À simple effet | ø 4 | [Avec jauge de pression] Avec manomètre | Jauge de pression | 0.2 à 0.7MPa | R1/8 (filetage mâle) $M5 x 0,8 (filetage femelle) | ||
48.82 € | 1 | 26 jours | Type à accouplement à simple pression | [R] R | [Simple effet] À simple effet | ø 4 | [Avec jauge de pression] Avec manomètre | Jauge de pression | 0.05 à 0.2MPa | R1/8 (filetage mâle) $M5 x 0,8 (filetage femelle) | ||
45.69 € | 1 | 26 jours | Type à accouplement à simple pression | [R] R | [Simple effet] À simple effet | ø 4 | [Avec jauge de pression] Avec manomètre | Jauge de pression | 0.2 à 0.7 MPa (avec joint) | R1/8 (filetage mâle) $M5 x 0,8 (filetage femelle) | ||
45.39 € | 1 | 4 jours | Type à accouplement à simple pression | [R] R | [Simple effet] À simple effet | ø 6 | [Avec jauge de pression] Avec manomètre | Manomètre | 0.2 à 0.7MPa | R1/8 (filetage mâle)$M5 × 0.8 (filetage femelle) | ||
48.82 € | 1 | 26 jours | Type à accouplement à simple pression | [R] R | [Simple effet] À simple effet | ø 6 | [Avec jauge de pression] Avec manomètre | Jauge de pression | 0.05 à 0.2MPa | R1/8 (filetage mâle) $M5 x 0,8 (filetage femelle) | ||
49.11 € | 1 | 26 jours | Type à accouplement à simple pression | [R] R | [Simple effet] À simple effet | ø 6 | [Avec jauge de pression] Avec manomètre | Jauge de pression | 0,05 à 0,2 MPa (avec joint) | R1/8 (filetage mâle) $M5 x 0,8 (filetage femelle) | ||
45.69 € | 1 | 26 jours | Type à accouplement à simple pression | [R] R | [Simple effet] À simple effet | ø 6 | [Avec jauge de pression] Avec manomètre | Jauge de pression | 0.2 à 0.7 MPa (avec joint) | R1/8 (filetage mâle) $M5 x 0,8 (filetage femelle) | ||
33.58 € | 1 | 26 jours | Type à accouplement à simple pression | [NPT] NPT | [Simple effet] À simple effet | ø 5/32 | [Non fourni] Sans manomètre | Aucun | 0.2 à 0.7MPa | R1/8 (filetage mâle) $M5 x 0,8 (filetage femelle) | ||
37.02 € | 1 | 26 jours | Type à accouplement à simple pression | [NPT] NPT | [Simple effet] À simple effet | ø 5/32 | [Non fourni] Sans manomètre | Aucun | 0.05 à 0.2MPa | R1/8 (filetage mâle) $M5 x 0,8 (filetage femelle) | ||
33.58 € | 1 | 26 jours | Type à accouplement à simple pression | [NPT] NPT | [Simple effet] À simple effet | ø 1/4 | [Non fourni] Sans manomètre | Aucun | 0.2 à 0.7MPa | R1/8 (filetage mâle) $M5 x 0,8 (filetage femelle) | ||
37.32 € | 1 | 26 jours | Type à accouplement à simple pression | [NPT] NPT | [Simple effet] À simple effet | ø 1/4 | [Non fourni] Sans manomètre | Aucun | 0,05 à 0,2 MPa (avec joint) | R1/8 (filetage mâle) $M5 x 0,8 (filetage femelle) | ||
37.92 € | 1 | 26 jours | Type à accouplement à simple pression | [NPT] NPT | [Simple effet] À simple effet | ø 1/4 | [Non fourni] Sans manomètre | Support | 0.2 à 0.7MPa | R1/8 (filetage mâle) $M5 x 0,8 (filetage femelle) | ||
41.35 € | 1 | 26 jours | Type à accouplement à simple pression | [NPT] NPT | [Simple effet] À simple effet | ø 1/4 | [Non fourni] Sans manomètre | Support | 0.05 à 0.2MPa | R1/8 (filetage mâle) $M5 x 0,8 (filetage femelle) | ||
49.97 € | 1 | 26 jours | Type à accouplement à simple pression | [NPT] NPT | [Simple effet] À simple effet | ø 5/32 | [Avec jauge de pression] Avec manomètre | Jauge de pression + support | 0.2 à 0.7MPa | R1/8 (filetage mâle) $M5 x 0,8 (filetage femelle) | ||
53.40 € | 1 | 26 jours | Type à accouplement à simple pression | [NPT] NPT | [Simple effet] À simple effet | ø 5/32 | [Avec jauge de pression] Avec manomètre | Jauge de pression + support | 0.05 à 0.2MPa | R1/8 (filetage mâle) $M5 x 0,8 (filetage femelle) | ||
49.97 € | 1 | 26 jours | Type à accouplement à simple pression | [NPT] NPT | [Simple effet] À simple effet | ø 1/4 | [Avec jauge de pression] Avec manomètre | Jauge de pression + support | 0.2 à 0.7MPa | R1/8 (filetage mâle) $M5 x 0,8 (filetage femelle) |
Loading...
Régulateur, soupape de suralimentation | Régulateur | Type de régulateur | Standard | Fluide applicable | Air |
---|---|---|---|---|---|
Environnement de fonctionnement | Standard | Mécanisme d'échappement | Décharge | Fonction contre-courant | NA |
Côté alimentation, diam. de connexion | 1/8 | Sens du débit | Sens de gauche à droite |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Forme
Côté alimentation, type de connexion
Côté commande, types de connexions
Côté commande, diamètre de connexion
Jauge de pression
Accessory
Set Pressure
In Side Tube Size / Fitting Size
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles