Vérin sans tige à raccordement mécanique, type de base, gamme MY1B

Vérin sans tige à raccordement mécanique, type de base, gamme MY1B
  • En promotion
Air slide table made by SMC

[Features]
· Capable of being used in combination with various guides depending on the conditions
· Simple, space-saving design without any guides
· A wide variety is available from ø10 to ø100

(i)Remarque

  • Les photos des produits sont des représentations. Les données CAO ne sont pas prises en charge par certains numéros de modèle.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Schéma

Type à tuyauterie centralisée : ⌀10 mm (diamètre intérieur du cylindre 10 mm)

Schéma d’encombrement MY1B10G-course

MY1B10G-course

Type standard / type à tuyauterie centralisée ⌀16 mm (diamètre intérieur du cylindre 16 mm), ⌀20 mm (diamètre intérieur du cylindre 20 mm)

Schéma d’encombrement MY1B16□/MY1B20□-course

MY1B16□ / MY1B20□-course

Cotes de l’orifice de raccordement de tuyauterie centralisée par le bas sur MY1B16□ / MY1B20 (à droite : raccordement par le bas [joint torique applicable])

Cotes de l’orifice de raccordement de tuyauterie centralisée par le bas (à droite : raccordement par le bas [joint torique applicable]) MY1B16□ / MY1B20

Type standard / Type à tuyauterie centralisée ⌀50 mm (diamètre intérieur du cylindre 50 mm), ⌀63 mm (diamètre intérieur du cylindre 63 mm)

Schéma d’encombrement MY1B50□/MY1B63□-course

MY1B50□ / MY1B63□-course

Cotes des orifices de raccordement de tuyauterie centralisée par le bas sur MY1B50□ / MY1B63□ (à droite : raccordement par le bas [joint torique applicable])

Cotes de l’orifice de raccordement de tuyauterie centralisée par le bas sur MY1B50□ / MY1B63□ (à droite : raccordement par le bas [joint torique applicable])

Type standard / Type à tuyauterie centralisée ⌀80 mm (diamètre intérieur du cylindre 80 mm), ⌀100 mm (diamètre intérieur du cylindre 100 mm)

Schéma d’encombrement MY1B80□/MY1B100□-course

MY1B80□ / MY1B100□-course

Cotes des orifices de raccordement de tuyauterie centralisée par le bas sur MY1B80□ / MY1B100 (à droite : raccordement par le bas [joint torique applicable])

Cotes de l’orifice de raccordement de tuyauterie centralisée par le bas sur MY1B80□ / MY1B100□ (à droite : raccordement par le bas [joint torique applicable])

Spécifications produit

Image de produit - Vérin sans tige à entraînement direct, type de base, Série MY1B

Image du produit

Spécifications

Diamètre intérieur du tube (mm)101620506380100
LiquidePneumatique
Type de fonctionnementType à double effet
Plage de pression de fonctionnement0,2 à 0,8 MPa0,15 à 0,8 MPa0,1 à 0,8 MPa
Pression d'épreuve1,2 MPa
Température ambiante et de fluide5 à 60°C
AmortissementAmortisseur élastiquePneumatique
LubrificationNon requis
Tolérance de longueur de course1.000 ou moins (0 à +1,8)
1.001 à 3.000 (0 à +2,8)
2.700 ou moins (0 à +1,8)
2.701 à 5.000 (0 à +2,8)
Diamètre d’orifice de raccordement de tuyauterieOrifice avant/latéralM5 × 0.8Rc 3/8RC 1/2
Orifice en bas⌀4 (diamètre de raccordement 4 mm)⌀10 (diamètre de raccordement 10 mm)⌀18 mm (diamètre de connexion 18 mm)

Vitesse de piston

Diamètre intérieur du tube (mm)10162050 à 100
Sans unité de réglage de course100 à 500 mm/s100 à 1.000 mm/s
Unité de réglage de courseUnité A100 à 200 mm/s100 à 1.000 mm/sRemarque 1)
Unité L, unité H100 à 1.000 mm/s100 à 1.500 mm/sRemarque 2)

Remarque 1) La capacité d’amortissement pneumatique diminue avec l’augmentation de la tolérance de réglage de la course par le boulon de réglage.
Au-delà de la plage de la course d’amortissement, la vitesse du piston s’établira à 100 à 200 mm/s.
Remarque 2 : Avec une tuyauterie centralisé, la vitesse du piston s’établira à 100 à 1.000 mm/s.
Remarque 3 : Utiliser à une vitesse qui se situe dans la plage de la capacité d’amortissement. Se reporter au catalogue.

Tableau de débit théorique

(Unité : N)

Diamètre intérieur du tube
(mm)
Surface de piston
(mm2)
Pression de fonctionnement (MPa)
0.20.30.40.50.60.70.8
107815233139465462
16200406080100120140160
203146294125157188219251
501,9623925887849811,1771,3731,569
633,1156239341,2461,5571,8692,1802,492
805,0241,0041,5072,0092,5123,0143,5164,019
1007,8501,5702,3553,1403,9254,7105,4956,280

Remarque) Débit théorique (N) = pression (MPa) x zone de réception de pression (mm2).

Tableau des poids

(Unité : kg)

Diamètre intérieur du tube
(mm)
Poids de basePoids supplémentaire
Masse supplémentaire par coup
Poids des pièces mobilesSupport latéral
Poids du support
(Par paire)
Poids de l’unité de réglage de course
(par unité)
Type A/BPoids unité APoids unité LPoids unité H
100.150.040.030.0030.010.02
160.610.060.070.010.04
201.060.100.140.020.050.050.10
507.780.441.400.04
6313.100.702.200.08
8020.701.184.800.17
10035.701.978.200.17

Méthode de calcul/exemple: MY1B20-300A

  • Poids de base : 1,06 kg
  • Course du vérin : 300
  • Poids supplémentaire: 0,10/50 st
  • Pois unité A : 1,76 kg

1,06 + 0,10 x 300 ÷ 50 + 0,05 x 2 ≒ 2,17 kg

Schéma de structure du type à tuyauterie centralisée / MY1B10G

Schéma de structure du type à tuyauterie centralisée / MY1B10G

Tableau des composants du type à tuyauterie centralisée / MY1B10G

Image 1 pour le tableau des composants du type à tuyauterie centralisée / MY1B10G
Image 2 pour le tableau des composants du type à tuyauterie centralisée / MY1B10G

Schéma de structure de MY1B16, MY1B20, MY1B50 à MY1B100

Schéma de structure de MY1B16, MY1B20, MY1B50 à MY1B100

Composants MY1B16, MY1B20, MY1B50 à MY1B100

Image 1 pour le tableau des pièces des composants du tableau des composants MY1B16, MY1B20, MY1B50 to MY1B100
Image 2 des composants MY1B16, MY1B20, MY1B50 à MY1B100

Tableau des spécifications

Type standard / type à tuyauterie centralisée ⌀16 mm (diamètre intérieur du cylindre 16 mm), ⌀20 mm (diamètre intérieur du cylindre 20 mm)

MY1B16□ / MY1B20□

Image 1 pour le tableau de standards MY1B16□ / MY1B1620□
Image 2 du schéma d’encombrement MY1B16□/MY1B20
Image du tableau des orifices standards de tuyauterie centralisée par le bas pour MY1B16□ / MY1B20□

Orifice de tuyauterie centralisée par le bas

* Prendre la surface de montage avec ces cotes.

Type standard / Type à tuyauterie centralisée ⌀50 mm (diamètre intérieur du cylindre 50 mm), ⌀63 mm (diamètre intérieur du cylindre 63 mm)

MY1B50□ / MY1B63□

Image 1 tableau standard MY1B50□ / MY1B63□
Image 2 tableau standard MY1B50□ / MY1B63□
Image du tableau des orifices standards de tuyauterie centralisée par le bas pour MY1B50□ / MY1B63□

Orifice de tuyauterie centralisée par le bas

* Prendre la surface de montage avec ces cotes.

Type standard / Type à tuyauterie centralisée ⌀80 mm (diamètre intérieur du cylindre 80 mm), ⌀100 mm (diamètre intérieur du cylindre 100 mm)

MY1B80□ / MY1B100□

Tableau standard MY1B80□ / MY1B100□ image 1
Tableau standard MY1B80□ / MY1B100□ image 2
Image du tableau des orifices standards de tuyauterie centralisée par le bas pour MY1B80□ / MY1B100□

Orifice de tuyauterie centralisée par le bas

* Prendre la surface de montage avec ces cotes.

Informations d'aide à la sélection

Composition du numéro de modèle

Exemples de numéros de modèle

Exemples de numéros de modèle

Spécifications détaillées câble / connecteur

Référence pièce
20-MY1B16-230A
MY1B10G-50
MY1B10G-80
MY1B10G-100
MY1B10G-1000
MY1B10G-1000A
MY1B10G-1000H
MY1B10G-100-A93
MY1B10G-100A
MY1B10G-100A-A93
MY1B10G-100A-A93L
MY1B10G-100AS
MY1B10G-100H
MY1B10G-100HS
MY1B10G-1050
MY1B10G-105A
MY1B10G-1150
MY1B10G-120
MY1B10G-1200
MY1B10G-1200H
MY1B10G-1200HS
MY1B10G-120A
MY1B10G-120AH
MY1B10G-120H
MY1B10G-125
MY1B10G-1250
MY1B10G-125A
MY1B10G-130
MY1B10G-130A
MY1B10G-130H
MY1B10G-134H
MY1B10G-135
MY1B10G-1350
MY1B10G-135H
MY1B10G-140
MY1B10G-1400
MY1B10G-150
MY1B10G-150-A93
MY1B10G-150-M9NL
MY1B10G-150AS
MY1B10G-1550
MY1B10G-155A
MY1B10G-160
MY1B10G-1600
MY1B10G-1600H
MY1B10G-160A
MY1B10G-165
MY1B10G-170
MY1B10G-170H
MY1B10G-175
MY1B10G-175H
MY1B10G-176
MY1B10G-180
MY1B10G-1800A
MY1B10G-180H
MY1B10G-185
MY1B10G-190AS
MY1B10G-200
MY1B10G-2000
MY1B10G-2000H
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Course
(mm)
Matériau de la table Poids de charge maximum (montage à l'horizontale)
(kg)
Max. Masse de la charge
(kg)
Longueur de la table L
(mm)
D.I. du cylindre
(Ø)
Type à joint de cylindre sans tige Environnement de fonctionnement Traitement de surface de la table Guide Largeur de la table W
(mm)
Hauteur de la table H
(mm)
Pression de fonctionnement
(MPa)
Piping Format Port Screw Type Cushion Auto Switch Number of Switches Custom-made Specifications End Block Model Stroke Adjustment Unit Symbol Custom-made Spacer for intermediate fixing Spacer shipping form Type Applicable inner diameter of cylinder
(ø)

267.42 €

1 26 jours Vérin sans tige230[Aluminium] Alliage d'aluminium10 to 19158016Assemblage mécaniquePas de matériaux à base de cuivre / fluorine[Anodisé clair] Aluminium anodisé dur[Sans guide] Type de base30370.15 à 0.8Type standardVis MCoussin d'air-Aucun-Aucun--Aucun--Vérin-

156.90 €

1 8 jours Vérin sans tige50[Aluminium] Alliage d'aluminium5 to 9.255010Assemblage mécaniqueUsage général[Anodisé clair] Aluminium anodisé dur[Sans guide] Type de base24270.2 à 0.8Type à tuyauterie centraliséeVis MAmortisseur élastique-Aucun-Aucun--Aucun--Vérin-

235.34 €

1 8 jours Vérin sans tige80[Aluminium] Alliage d'aluminium5 to 9.255010Assemblage mécaniqueUsage général[Anodisé clair] Aluminium anodisé dur[Sans guide] Type de base24270.2 à 0.8Type à tuyauterie centraliséeVis MAmortisseur élastique-Aucun-Aucun--Aucun--Vérin-

156.89 €

1 4 jours Vérin sans tige100[Aluminium] Alliage d'aluminium5 to 9.25508 ~ 10Assemblage mécaniqueUsage général[Anodisé clair] Aluminium anodisé dur[Sans guide] Type de base2427-Type à tuyauterie centraliséeVis MAmortisseur en caoutchoucAucunAucun---0.2 à 0.8Aucun----

216.56 €

1 8 jours Vérin sans tige1 000[Aluminium] Alliage d'aluminium5 to 9.255010Assemblage mécaniqueUsage général[Anodisé clair] Aluminium anodisé dur[Sans guide] Type de base2427-Type à tuyauterie centraliséeVis MAmortisseur élastique-Aucun---0.2 à 0.8Aucun----

258.77 €

1 8 jours Vérin sans tige1 000[Aluminium] Alliage d'aluminium5 to 9.255010Assemblage mécaniqueUsage général[Anodisé clair] Aluminium anodisé dur[Sans guide] Type de base2427-Type à tuyauterie centraliséeVis MAmortisseur élastique-Aucun---0.2 à 0.8Aucun----

335.53 €

1 8 jours Vérin sans tige1 000[Aluminium] Alliage d'aluminium5 to 9.255010Assemblage mécaniqueUsage général[Anodisé clair] Aluminium anodisé dur[Sans guide] Type de base2427-Type à tuyauterie centraliséeVis MAmortisseur élastique-Aucun---0.2 à 0.8Aucun----

198.02 €

1 8 jours Vérin sans tige100[Aluminium] Alliage d'aluminium5 to 9.255010Assemblage mécaniqueUsage général[Anodisé clair] Aluminium anodisé dur[Sans guide] Type de base2427-Type à tuyauterie centraliséeVis MAmortisseur élastique-A930.5-20.2 à 0.8Aucun----

281.77 €

1 8 jours Vérin sans tige100[Aluminium] Alliage d'aluminium5 to 9.255010Assemblage mécaniqueUsage général[Anodisé clair] Aluminium anodisé dur[Sans guide] Type de base2427-Type à tuyauterie centraliséeVis MAmortisseur élastique-Aucun---0.2 à 0.8Aucun----

240.23 €

1 9 jours Vérin sans tige100[Aluminium] Alliage d'aluminium5 to 9.255010Assemblage mécaniqueUsage général[Anodisé clair] Aluminium anodisé dur[Sans guide] Type de base2427-Type à tuyauterie centraliséeVis MAmortisseur élastique-A930.5-20.2 à 0.8Aucun----

245.39 €

1 9 jours Vérin sans tige100[Aluminium] Alliage d'aluminium5 to 9.255010Assemblage mécaniqueUsage général[Anodisé clair] Aluminium anodisé dur[Sans guide] Type de base2427-Type à tuyauterie centraliséeVis MAmortisseur élastique-A933-20.2 à 0.8Aucun----

178.00 €

1 9 jours Vérin sans tige100[Aluminium] Alliage d'aluminium5 to 9.255010Assemblage mécaniqueUsage général[Anodisé clair] Aluminium anodisé dur[Sans guide] Type de base2427-Type à tuyauterie centraliséeVis MAmortisseur élastique-Aucun---0.2 à 0.8Aucun----

366.24 €

1 8 jours Vérin sans tige100[Aluminium] Alliage d'aluminium5 to 9.255010Assemblage mécaniqueUsage général[Anodisé clair] Aluminium anodisé dur[Sans guide] Type de base2427-Type à tuyauterie centraliséeVis MAmortisseur élastique-Aucun---0.2 à 0.8Aucun----

216.40 €

1 8 jours Vérin sans tige100[Aluminium] Alliage d'aluminium5 to 9.255010Assemblage mécaniqueUsage général[Anodisé clair] Aluminium anodisé dur[Sans guide] Type de base2427-Type à tuyauterie centraliséeVis MAmortisseur élastique-Aucun---0.2 à 0.8Aucun----

229.81 €

1 9 jours Vérin sans tige1,050[Aluminium] Alliage d'aluminium5 to 9.255010Assemblage mécaniqueUsage général[Anodisé clair] Aluminium anodisé dur[Sans guide] Type de base2427-Type à tuyauterie centraliséeVis MAmortisseur élastique-Aucun---0.2 à 0.8Aucun----

205.77 €

1 8 jours Vérin sans tige105[Aluminium] Alliage d'aluminium5 to 9.255010Assemblage mécaniqueUsage général[Anodisé clair] Aluminium anodisé dur[Sans guide] Type de base2427-Type à tuyauterie centraliséeVis MAmortisseur élastique-Aucun---0.2 à 0.8Aucun----

229.79 €

1 8 jours Vérin sans tige1150[Aluminium] Alliage d'aluminium5 to 9.255010Assemblage mécaniqueUsage général[Anodisé clair] Aluminium anodisé dur[Sans guide] Type de base2427-Type à tuyauterie centraliséeVis MAmortisseur élastique-Aucun---0.2 à 0.8Aucun----

163.56 €

1 8 jours Vérin sans tige120[Aluminium] Alliage d'aluminium5 to 9.255010Assemblage mécaniqueUsage général[Anodisé clair] Aluminium anodisé dur[Sans guide] Type de base2427-Type à tuyauterie centraliséeVis MAmortisseur élastique-Aucun---0.2 à 0.8Aucun----

229.81 €

1 9 jours Vérin sans tige1 200[Aluminium] Alliage d'aluminium5 to 9.255010Assemblage mécaniqueUsage général[Anodisé clair] Aluminium anodisé dur[Sans guide] Type de base2427-Type à tuyauterie centraliséeVis MAmortisseur élastique-Aucun---0.2 à 0.8Aucun----

360.71 €

1 8 jours Vérin sans tige1 200[Aluminium] Alliage d'aluminium5 to 9.255010Assemblage mécaniqueUsage général[Anodisé clair] Aluminium anodisé dur[Sans guide] Type de base2427-Type à tuyauterie centraliséeVis MAmortisseur élastique-Aucun---0.2 à 0.8Aucun----

289.29 €

1 9 jours Vérin sans tige1 200[Aluminium] Alliage d'aluminium5 to 9.255010Assemblage mécaniqueUsage général[Anodisé clair] Aluminium anodisé dur[Sans guide] Type de base24270.2 à 0.8Type à tuyauterie centraliséeVis MAmortisseur élastique-Aucun-Aucun--Aucun--Vérin-

205.77 €

1 8 jours Vérin sans tige120[Aluminium] Alliage d'aluminium5 to 9.255010Assemblage mécaniqueUsage général[Anodisé clair] Aluminium anodisé dur[Sans guide] Type de base24270.2 à 0.8Type à tuyauterie centraliséeVis MAmortisseur élastique-Aucun-Aucun--Aucun--Vérin-

244.16 €

1 8 jours Vérin sans tige120[Aluminium] Alliage d'aluminium5 to 9.255010Assemblage mécaniqueUsage général[Anodisé clair] Aluminium anodisé dur[Sans guide] Type de base2427-Type à tuyauterie centraliséeVis MAmortisseur élastique-Aucun---0.2 à 0.8Aucun----

282.55 €

1 9 jours Vérin sans tige120[Aluminium] Alliage d'aluminium5 to 9.255010Assemblage mécaniqueUsage général[Anodisé clair] Aluminium anodisé dur[Sans guide] Type de base2427-Type à tuyauterie centraliséeVis MAmortisseur élastique-Aucun---0.2 à 0.8Aucun----

163.56 €

1 8 jours Vérin sans tige125[Aluminium] Alliage d'aluminium5 to 9.255010Assemblage mécaniqueUsage général[Anodisé clair] Aluminium anodisé dur[Sans guide] Type de base2427-Type à tuyauterie centraliséeVis MAmortisseur élastique-Aucun---0.2 à 0.8Aucun----

243.03 €

1 9 jours Vérin sans tige1250[Aluminium] Alliage d'aluminium5 to 9.255010Assemblage mécaniqueUsage général[Anodisé clair] Aluminium anodisé dur[Sans guide] Type de base2427-Type à tuyauterie centraliséeVis MAmortisseur élastique-Aucun---0.2 à 0.8Aucun----

205.77 €

1 8 jours Vérin sans tige125[Aluminium] Alliage d'aluminium5 to 9.255010Assemblage mécaniqueUsage général[Anodisé clair] Aluminium anodisé dur[Sans guide] Type de base2427-Type à tuyauterie centraliséeVis MAmortisseur élastique-Aucun---0.2 à 0.8Aucun----

163.56 €

1 8 jours Vérin sans tige130[Aluminium] Alliage d'aluminium5 to 9.255010Assemblage mécaniqueUsage général[Anodisé clair] Aluminium anodisé dur[Sans guide] Type de base2427-Type à tuyauterie centraliséeVis MAmortisseur élastique-Aucun---0.2 à 0.8Aucun----

205.77 €

1 8 jours Vérin sans tige130[Aluminium] Alliage d'aluminium5 to 9.255010Assemblage mécaniqueUsage général[Anodisé clair] Aluminium anodisé dur[Sans guide] Type de base2427-Type à tuyauterie centraliséeVis MAmortisseur élastique-Aucun---0.2 à 0.8Aucun----

282.55 €

1 8 jours Vérin sans tige130[Aluminium] Alliage d'aluminium5 to 9.255010Assemblage mécaniqueUsage général[Anodisé clair] Aluminium anodisé dur[Sans guide] Type de base2427-Type à tuyauterie centraliséeVis MAmortisseur élastique-Aucun---0.2 à 0.8Aucun----

282.55 €

1 8 jours Vérin sans tige134[Aluminium] Alliage d'aluminium5 to 9.255010Assemblage mécaniqueUsage général[Anodisé clair] Aluminium anodisé dur[Sans guide] Type de base2427-Type à tuyauterie centraliséeVis MAmortisseur élastique-Aucun---0.2 à 0.8Aucun----

163.56 €

1 9 jours Vérin sans tige135[Aluminium] Alliage d'aluminium5 to 9.255010Assemblage mécaniqueUsage général[Anodisé clair] Aluminium anodisé dur[Sans guide] Type de base2427-Type à tuyauterie centraliséeVis MAmortisseur élastique-Aucun---0.2 à 0.8Aucun----

243.03 €

1 8 jours Vérin sans tige1350[Aluminium] Alliage d'aluminium5 to 9.255010Assemblage mécaniqueUsage général[Anodisé clair] Aluminium anodisé dur[Sans guide] Type de base2427-Type à tuyauterie centraliséeVis MAmortisseur élastique-Aucun---0.2 à 0.8Aucun----

282.55 €

1 9 jours Vérin sans tige135[Aluminium] Alliage d'aluminium5 to 9.255010Assemblage mécaniqueUsage général[Anodisé clair] Aluminium anodisé dur[Sans guide] Type de base2427-Type à tuyauterie centraliséeVis MAmortisseur élastique-Aucun---0.2 à 0.8Aucun----

163.56 €

1 8 jours Vérin sans tige140[Aluminium] Alliage d'aluminium5 to 9.255010Assemblage mécaniqueUsage général[Anodisé clair] Aluminium anodisé dur[Sans guide] Type de base2427-Type à tuyauterie centraliséeVis MAmortisseur élastique-Aucun---0.2 à 0.8Aucun----

243.03 €

1 8 jours Vérin sans tige1400[Aluminium] Alliage d'aluminium5 to 9.255010Assemblage mécaniqueUsage général[Anodisé clair] Aluminium anodisé dur[Sans guide] Type de base2427-Type à tuyauterie centraliséeVis MAmortisseur élastique-Aucun---0.2 à 0.8Aucun----

163.56 €

1 8 jours Vérin sans tige150[Aluminium] Alliage d'aluminium5 to 9.255010Assemblage mécaniqueUsage général[Anodisé clair] Aluminium anodisé dur[Sans guide] Type de base2427-Type à tuyauterie centraliséeVis MAmortisseur élastique-Aucun---0.2 à 0.8Aucun----

204.69 €

1 8 jours Vérin sans tige150[Aluminium] Alliage d'aluminium5 to 9.255010Assemblage mécaniqueUsage général[Anodisé clair] Aluminium anodisé dur[Sans guide] Type de base2427-Type à tuyauterie centraliséeVis MAmortisseur élastique-A930.5-20.2 à 0.8Aucun----

234.90 €

1 8 jours Vérin sans tige150[Aluminium] Alliage d'aluminium5 to 9.255010Assemblage mécaniqueUsage général[Anodisé clair] Aluminium anodisé dur[Sans guide] Type de base24270.2 à 0.8Type à tuyauterie centraliséeVis MAmortisseur élastique-M9N3Aucun2-Aucun--Vérin-

184.68 €

1 8 jours Vérin sans tige150[Aluminium] Alliage d'aluminium5 to 9.255010Assemblage mécaniqueUsage général[Anodisé clair] Aluminium anodisé dur[Sans guide] Type de base2427-Type à tuyauterie centraliséeVis MAmortisseur élastique-Aucun---0.2 à 0.8Aucun----

256.50 €

1 8 jours Vérin sans tige1550[Aluminium] Alliage d'aluminium5 to 9.255010Assemblage mécaniqueUsage général[Anodisé clair] Aluminium anodisé dur[Sans guide] Type de base2427-Type à tuyauterie centraliséeVis MAmortisseur élastique-Aucun---0.2 à 0.8Aucun----

205.77 €

1 7 jours Vérin sans tige155[Aluminium] Alliage d'aluminium5 to 9.255010Assemblage mécaniqueUsage général[Anodisé clair] Aluminium anodisé dur[Sans guide] Type de base2427-Type à tuyauterie centraliséeVis MAmortisseur élastique-Aucun---0.2 à 0.8Aucun----

163.56 €

1 8 jours Vérin sans tige160[Aluminium] Alliage d'aluminium5 to 9.255010Assemblage mécaniqueUsage général[Anodisé clair] Aluminium anodisé dur[Sans guide] Type de base2427-Type à tuyauterie centraliséeVis MAmortisseur élastique-Aucun---0.2 à 0.8Aucun----

256.32 €

1 9 jours Vérin sans tige1600[Aluminium] Alliage d'aluminium5 to 9.255010Assemblage mécaniqueUsage général[Anodisé clair] Aluminium anodisé dur[Sans guide] Type de base2427-Type à tuyauterie centraliséeVis MAmortisseur élastique-Aucun---0.2 à 0.8Aucun----

375.31 €

1 8 jours Vérin sans tige1600[Aluminium] Alliage d'aluminium5 to 9.255010Assemblage mécaniqueUsage général[Anodisé clair] Aluminium anodisé dur[Sans guide] Type de base2427-Type à tuyauterie centraliséeVis MAmortisseur élastique-Aucun---0.2 à 0.8Aucun----

205.77 €

1 8 jours Vérin sans tige160[Aluminium] Alliage d'aluminium5 to 9.255010Assemblage mécaniqueUsage général[Anodisé clair] Aluminium anodisé dur[Sans guide] Type de base2427-Type à tuyauterie centraliséeVis MAmortisseur élastique-Aucun---0.2 à 0.8Aucun----

163.56 €

1 8 jours Vérin sans tige165[Aluminium] Alliage d'aluminium5 to 9.255010Assemblage mécaniqueUsage général[Anodisé clair] Aluminium anodisé dur[Sans guide] Type de base2427-Type à tuyauterie centraliséeVis MAmortisseur élastique-Aucun---0.2 à 0.8Aucun----

163.56 €

1 8 jours Vérin sans tige170[Aluminium] Alliage d'aluminium5 to 9.255010Assemblage mécaniqueUsage général[Anodisé clair] Aluminium anodisé dur[Sans guide] Type de base2427-Type à tuyauterie centraliséeVis MAmortisseur élastique-Aucun---0.2 à 0.8Aucun----

282.55 €

1 9 jours Vérin sans tige170[Aluminium] Alliage d'aluminium5 to 9.255010Assemblage mécaniqueUsage général[Anodisé clair] Aluminium anodisé dur[Sans guide] Type de base2427-Type à tuyauterie centraliséeVis MAmortisseur élastique-Aucun---0.2 à 0.8Aucun----

163.56 €

1 8 jours Vérin sans tige175[Aluminium] Alliage d'aluminium5 to 9.255010Assemblage mécaniqueUsage général[Anodisé clair] Aluminium anodisé dur[Sans guide] Type de base2427-Type à tuyauterie centraliséeVis MAmortisseur élastique-Aucun---0.2 à 0.8Aucun----

282.55 €

1 8 jours Vérin sans tige175[Aluminium] Alliage d'aluminium5 to 9.255010Assemblage mécaniqueUsage général[Anodisé clair] Aluminium anodisé dur[Sans guide] Type de base24270.2 à 0.8Type à tuyauterie centraliséeVis MAmortisseur élastique-Aucun-Aucun--Aucun--Vérin-

163.56 €

1 8 jours Vérin sans tige176[Aluminium] Alliage d'aluminium5 to 9.255010Assemblage mécaniqueUsage général[Anodisé clair] Aluminium anodisé dur[Sans guide] Type de base2427-Type à tuyauterie centraliséeVis MAmortisseur élastique-Aucun---0.2 à 0.8Aucun----

163.56 €

1 8 jours Vérin sans tige180[Aluminium] Alliage d'aluminium5 to 9.255010Assemblage mécaniqueUsage général[Anodisé clair] Aluminium anodisé dur[Sans guide] Type de base2427-Type à tuyauterie centraliséeVis MAmortisseur élastique-Aucun---0.2 à 0.8Aucun----

311.81 €

1 9 jours Vérin sans tige1,800[Aluminium] Alliage d'aluminium5 to 9.255010Assemblage mécaniqueUsage général[Anodisé clair] Aluminium anodisé dur[Sans guide] Type de base24270.2 à 0.8Type à tuyauterie centraliséeVis MAmortisseur élastique-Aucun-Aucun--Aucun--Vérin-

282.55 €

1 8 jours Vérin sans tige180[Aluminium] Alliage d'aluminium5 to 9.255010Assemblage mécaniqueUsage général[Anodisé clair] Aluminium anodisé dur[Sans guide] Type de base2427-Type à tuyauterie centraliséeVis MAmortisseur élastique-Aucun---0.2 à 0.8Aucun----

163.56 €

1 8 jours Vérin sans tige185[Aluminium] Alliage d'aluminium5 to 9.255010Assemblage mécaniqueUsage général[Anodisé clair] Aluminium anodisé dur[Sans guide] Type de base24270.2 à 0.8Type à tuyauterie centraliséeVis MAmortisseur élastique-Aucun-Aucun--Aucun--Vérin-

184.68 €

1 9 jours Vérin sans tige190[Aluminium] Alliage d'aluminium5 to 9.255010Assemblage mécaniqueUsage général[Anodisé clair] Aluminium anodisé dur[Sans guide] Type de base2427-Type à tuyauterie centraliséeVis MAmortisseur élastique-Aucun---0.2 à 0.8Aucun----

163.56 €

1 4 jours Vérin sans tige200[Aluminium] Alliage d'aluminium5 to 9.25508 ~ 10Assemblage mécaniqueUsage général[Anodisé clair] Aluminium anodisé dur[Sans guide] Type de base2427-Type à tuyauterie centraliséeVis MAmortisseur en caoutchoucAucunAucun---0.2 à 0.8Aucun----

282.85 €

1 9 jours Vérin sans tige2,000[Aluminium] Alliage d'aluminium5 to 9.255010Assemblage mécaniqueUsage général[Anodisé clair] Aluminium anodisé dur[Sans guide] Type de base2427-Type à tuyauterie centraliséeVis MAmortisseur élastique-Aucun---0.2 à 0.8Aucun----

401.84 €

1 8 jours Vérin sans tige2,000[Aluminium] Alliage d'aluminium5 to 9.255010Assemblage mécaniqueUsage général[Anodisé clair] Aluminium anodisé dur[Sans guide] Type de base2427-Type à tuyauterie centraliséeVis MAmortisseur élastique-Aucun---0.2 à 0.8Aucun----

Loading...

Informations de base

Lead Wire Length(m) Aimant intégré

Assistance technique