MY1C, Vérin sans tige à entraînement direct, guidage par galets sans bloc butée

MY1C, Vérin sans tige à entraînement direct, guidage par galets sans bloc butée
An air slide table made by SMC

[Features]
· Capable of smooth operation even when there is an unbalanced load
· Moment-resistant and capable of supporting long strokes

(i)Remarque

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • Product pictures are representations. CAD data is not supported by some of the model numbers.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Schéma

Type standard / Type à tuyauterie centralisée ⌀16 mm (diamètre intérieur du cylindre 16 mm), ⌀20 mm (diamètre intérieur du cylindre 20 mm)

Schéma d’encombrement MY1C16□/MY1C20□-course

Course MY1C16□ / MY1C20□

Schéma d’encombrement de l’orifice de raccordement de tuyauterie centralisée par le bas sur (à droite : raccordement par le bas [joint torique applicable]), MY1B16□ / MY1B20

Orifice de raccordement de tuyauterie centralisée par le bas sur MY1C16□ / MY1C20□ (à droite : raccordement par le bas [joint torique applicable])

Type standard / Type à tuyauterie centralisée ⌀25 mm (diamètre intérieur du cylindre 25 mm), ⌀32 mm (diamètre intérieur du cylindre 32 mm), ⌀40 mm (diamètre intérieur du cylindre 40 mm)

Schéma d’encombrement MY1C25□/MY1C2532□/MY1C2540□-course

MY1C25□ / MY1C2532□ / MY1C2540□-course

Schéma d’encombrement de l’orifice de raccordement de tuyauterie centralisée par le bas sur (à droite : raccordement par le bas [pièce ZZ, joint torique applicable]), MY1C25□ / MY1C2532□ / MY1C2540□

Orifice de raccordement de tuyauterie centralisée par le bas sur MY1C2532□ / MY1C2540□ (à droite : raccordement par le bas [pièce ZZ, joint torique applicable])

Type standard / Type à tuyauterie centralisée ⌀50 mm (diamètre intérieur du cylindre 50 mm), ⌀63 mm (diamètre intérieur du cylindre 63 mm)

Schéma d’encombrement MY1C50□/MY1C5063□ course

MY1C50□ / MY1C5063□ course

Schéma d’encombrement de l’orifice de raccordement de tuyauterie centralisée par le bas sur (à droite : raccordement par le bas [pièce ZZ, joint torique applicable]), MY1C50□ / MY1C5063□

Orifice de raccordement de tuyauterie centralisée par le bas sur MY1C50□ / MY1C5063□ (à droite : raccordement par le bas [pièce ZZ, joint torique applicable])

Spécifications produit

Spécifications standard

Diamètre intérieur du tube (mm)16202532405063
LiquidePneumatique
Type de fonctionnementType à double effet
Plage de pression de fonctionnement0,15 à 0,8 MPa0,1 à 0,8 MPa
Pression d'épreuve1,2 MPa
Température ambiante et de fluide5 à 60°C
AmortissementPneumatique
LubrificationNon requis
Tolérance de longueur de course1.000 ou moins (0 à +1,8)
1.001 à 3.000 (0 à +2,8)
2.700 ou moins (0 à +1,8), 2.701 à 5.000 (0 à +2,8)
Diamètre d’orifice de raccordement de tuyauterieOrifice avant/latéralM5 × 0.8Rc 1/8Rc 1/4Rc 3/8
Orifice en bas⌀4 (diamètre de raccordement 4 mm)⌀6 (diamètre de raccordement 6 mm)⌀8 (diamètre de raccordement 8 mm)⌀10 (diamètre de raccordement 10 mm)

Vitesse de piston

Diamètre intérieur du tube (mm)16 à 63
Sans unité de réglage de course100 à 1.000 mm/s
Unité de réglage de courseUnité ARemarque 1) 100 à 1.000 mm/s
Unité L, unité HRemarque 2) 100 à 1.500 mm/s

Remarque 1) La capacité d’amortissement pneumatique diminue avec l’augmentation de la tolérance de réglage de la course par le boulon de réglage. Au-delà de la plage de la course d’amortissement, la vitesse du piston s’établira à 100 à 200 mm/s.
Remarque 2 : Avec une tuyauterie centralisé, la vitesse du piston s’établira à 100 à 1.000 mm/s.
Remarque 3 : Utiliser à une vitesse qui se situe dans la plage de la capacité d’amortissement. Voir catalogue numérique.

Tableau de débit théorique

(Unité : N)

Tube
Diamètre intérieur
(mm)
Pression reçue
Surface
(mm2)
Pression de fonctionnement (MPa)
0.20.30.40.50.60.70.8
16200406080100120140160
203146294125157188219251
2549098147196245294343392
32804161241322402483563643
401,2562513775026287548791,005
501,9623925887849811,1771,3731,569
633,1156239341,2461,5571,8692,1802,492

Remarque) Débit théorique (N) = pression (MPa) x zone de réception de pression (mm2).

Tableau des poids

(Unité : kg)

Tube
Diamètre intérieur
(mm)
Poids
de base
Poids supplémentaire
Masse supplémentaire par coup
Partie mobile
de base
Support latéral
Poids du support (par paire)
Poids de l’unité de réglage de course
(par unité)
Type A/BUnité A
de base
Unité L
de base
Unité H
de base
160.670.120.220.010.030.04
201.060.150.310.020.040.050.08
251.580.240.410.020.070.110.18
323.140.370.860.040.140.230.39
405.600.521.490.080.250.340.48
5010.140.762.590.080.360.513.38
6316.671.104.260.170.680.831.08

Méthode de calcul/exemple : MY1C25-300A

  • Poids de base : 1,58 kg
  • Poids supplémentaire : 0,24/50 st
  • Pois unité A : 0,07 kg
  • Course du vérin : 300

1,58 + 0,24 x 300 ÷ 50 + 0,07 x 2 ≒ 3,16 kg

Schéma structurel

Schéma structurel d'un vérin sans tige à raccordement direct, type à guide de galet de came, Série MY1C

Image du tableau des composants

Image 1 du tableau des composants
Image 2 du tableau des composants

Tableau des spécifications

Type standard / Type à tuyauterie centralisée ⌀16 mm (diamètre intérieur du cylindre 16 mm), ⌀20 mm (diamètre intérieur du cylindre 20 mm)

MY1C16□ / MY1C20□

Image 1 du tableau des MY1C16□ / MY1C20□ standards
Image 2 du tableau des MY1C16□ / MY1C20□ standards
Tableau des orifices standards de tuyauterie centralisée par le bas

Orifice de tuyauterie centralisée par le bas

* Prendre la surface de montage avec ces cotes.

Type standard / Type à tuyauterie centralisée ⌀25 mm (diamètre intérieur du cylindre 25 mm), ⌀32 mm (diamètre intérieur du cylindre 32 mm), ⌀40 mm (diamètre intérieur du cylindre 40 mm)

MY1C25□ / MY1C32□ / MY1C40□

Image 1 du tableau des MY1C25□ / MY1C2532□ / MY1C2540□ standards

* P indique l’orifice d’alimentation du vérin.

Image 2 du tableau des MY1C25□ / MY1C2532□ / MY1C2540□ standards
Image du tableau des orifices standards de tuyauterie centralisée par le bas pour MY1C25□ / MY1C2532□ / MY1C2540□

Orifice de tuyauterie centralisée par le bas

* Prendre la surface de montage avec ces cotes.

Type standard / Type à tuyauterie centralisée ⌀50 mm (diamètre intérieur du cylindre 50 mm), ⌀63 mm (diamètre intérieur du cylindre 63 mm)

MY1C50□ / MY1C63□

Image 1 du tableau des MY1C50□ / MY1C5063□ standards
Image 2 du tableau des MY1C50□ / MY1C5063□ standards
Image du tableau des orifices standards de tuyauterie centralisée par le bas pour MY1C50□ / MY1C5063□

Orifice de tuyauterie centralisée par le bas

* Prendre la surface de montage avec ces cotes.

Informations d'aide à la sélection

Exemples de numéros de modèle

Exemples de numéros de modèle

* Se reporter au catalogue numérique au sujet de l'unité de réglage de la course.

Méthode d'affichage des modèles en option

Méthode d'identification du modèle pour les options, image

Remarque 1) Pour plus de détails sur la plage de réglage, se reporter au catalogue numérique.
Remarque 2) Le ⌀16 (diamètre intérieur du cylindre 16 mm) n’est disponible que pour les unités A et L.
* L’entretoise est un support de montage pour fixer l’unité de réglage de la course à la position intermédiaire de la course.

Composants en option

Image Composants en option

Modèle de support latéral

Image de la table modèle support latéral
  • * Se reporter au catalogue numérique pour plus de détails, dont les cotes.
  • * Le support latéral est une paire gauche et droite.

Spécifications détaillées câble / connecteur

Référence pièce
MY1C16-1000A
MY1C16-1000L
MY1C16-100A
MY1C16-100AS
MY1C16-100LS
MY1C16-1100A
MY1C16-1100L
MY1C16-120
MY1C16-1200L
MY1C16-120A
MY1C16-120A-M9P
MY1C16-120L
MY1C16-125L
MY1C16-1300A
MY1C16-1300AL
MY1C16-130L
MY1C16-140
MY1C16-145L
MY1C16-150
MY1C16-1500
MY1C16-1500L
MY1C16-150A
MY1C16-1600
MY1C16-160A
MY1C16-160L
MY1C16-170
MY1C16-175
MY1C16-180
MY1C16-1800
MY1C16-185
MY1C16-200
MY1C16-2000
MY1C16-2000L
MY1C16-200-A93L
MY1C16-200A-M9BZ
MY1C16-200L
MY1C16-200L-M9B
MY1C16-220
MY1C16-220L
MY1C16-225
MY1C16-225L
MY1C16-230
MY1C16-240
MY1C16-250
MY1C16-250L
MY1C16-270
MY1C16-300A
MY1C16-300L
MY1C16-320A
MY1C16-320L-M9BL
MY1C16-350
MY1C16-350A
MY1C16-350L
MY1C16-350L-A93
MY1C16-360
MY1C16-365
MY1C16-375
MY1C16-380
MY1C16-400
MY1C16-400A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Course
(mm)
Poids de charge maximum (montage à l'horizontale)
(kg)
Max. Masse de la charge
(kg)
Longueur de la table L
(mm)
D.I. du cylindre
(Ø)
Largeur de la table W
(mm)
Hauteur de la table H
(mm)
Pression de fonctionnement
(MPa)
Diamètre de raccordement Piping Format Port Screw Type Auto Switch Number of Switches Custom-made Specifications End Block Model Stroke Adjustment Unit Symbol Custom-made Type

984.40 €

1 9 jours 1 00010 to 191880166840--Type standardVis M-Aucun---0.15 à 0.8Aucun-

1,089.56 €

1 8 jours 1 00010 to 191880165440--Type standardVis M-Aucun---0.15 à 0.8Aucun-

798.61 €

1 9 jours 10010 to 191880166840--Type standardVis M-Aucun---0.15 à 0.8Aucun-

769.82 €

1 9 jours 10010 to 191880166840--Type standardVis M-Aucun---0.15 à 0.8Aucun-

822.40 €

1 9 jours 10010 to 191880166840--Type standardVis M-Aucun---0.15 à 0.8Aucun-

1,005.03 €

1 9 jours 1,10010 to 191880166840--Type standardVis M-Aucun---0.15 à 0.8Aucun-

1,110.19 €

1 9 jours 1,10010 to 191880166840--Type standardVis M-Aucun---0.15 à 0.8Aucun-

761.65 €

1 9 jours 12010 to 191880166840--Type standardVis M-Aucun---0.15 à 0.8Aucun-

1,130.81 €

1 8 jours 1 20010 to 191880166840--Type standardVis M-Aucun---0.15 à 0.8Aucun-

819.31 €

1 9 jours 12010 to 191880166840--Type standardVis M-Aucun---0.15 à 0.8Aucun-

883.11 €

1 9 jours 12010 to 1918801668400.15 à 0.8M5Type standardVis M-M9P0.5Aucun2-AucunVérin

924.45 €

1 8 jours 12010 to 191880166840--Type standardVis M-Aucun---0.15 à 0.8Aucun-

924.45 €

1 9 jours 12510 to 191880166840--Type standardVis M-Aucun---0.15 à 0.8Aucun-

1,046.29 €

1 8 jours 1,30010 to 191880166840--Type standardVis M-Aucun---0.15 à 0.8Aucun-

1,098.94 €

1 9 jours 1,30010 to 191880166840--Type standardVis M-Aucun---0.15 à 0.8Aucun-

924.45 €

1 9 jours 13010 to 1918801668400.15 à 0.8M5Type standardVis M-Aucun-Aucun--AucunVérin

761.65 €

1 8 jours 14010 to 191880166840--Type standardVis M-Aucun---0.15 à 0.8Aucun-

924.45 €

1 8 jours 14510 to 191880166840--Type standardVis M-Aucun---0.15 à 0.8Aucun-

761.65 €

1 8 jours 15010 to 191880166840--Type standardVis M-Aucun---0.15 à 0.8Aucun-

1,029.90 €

1 9 jours 1,50010 to 191880166840--Type standardVis M-Aucun---0.15 à 0.8Aucun-

1,192.69 €

1 8 jours 1,50010 to 191880165440--Type standardVis M-Aucun---0.15 à 0.8Aucun-

819.31 €

1 8 jours 15010 to 191880166840--Type standardVis M-Aucun---0.15 à 0.8Aucun-

1,050.65 €

1 9 jours 160010 to 191880166840--Type standardVis M-Aucun---0.15 à 0.8Aucun-

819.31 €

1 8 jours 16010 to 191880165440--Type standardVis M-Aucun---0.15 à 0.8Aucun-

924.45 €

1 8 jours 16010 to 191880166840--Type standardVis M-Aucun---0.15 à 0.8Aucun-

761.65 €

1 9 jours 17010 to 191880166840--Type standardVis M-Aucun---0.15 à 0.8Aucun-

761.65 €

1 8 jours 17510 to 191880166840--Type standardVis M-Aucun---0.15 à 0.8Aucun-

761.65 €

1 8 jours 18010 to 191880166840--Type standardVis M-Aucun---0.15 à 0.8Aucun-

1,091.89 €

1 9 jours 1,80010 to 191880166840--Type standardVis M-Aucun---0.15 à 0.8Aucun-

761.65 €

1 8 jours 18510 to 191880166840--Type standardVis M-Aucun---0.15 à 0.8Aucun-

761.65 €

1 8 jours 20010 to 191880166840--Type standardVis M-Aucun---0.15 à 0.8Aucun-

1,133.19 €

1 9 jours 2,00010 to 191880166840--Type standardVis M-Aucun---0.15 à 0.8Aucun-

1,296.00 €

1 9 jours 2,00010 to 191880166840--Type standardVis M-Aucun---0.15 à 0.8Aucun-

807.94 €

1 9 jours 20010 to 191880166840--Type standardVis M-A933-20.15 à 0.8Aucun-

893.81 €

1 9 jours 20010 to 191880166840--Type standardVis M-M9B5-20.15 à 0.8Aucun-

924.44 €

1 8 jours 20010 to 191880166840--Type standardVis M-Aucun---0.15 à 0.8Aucun-

986.48 €

1 8 jours 20010 to 191880165440--Type standardVis M-M9B0.5-20.15 à 0.8Aucun-

782.21 €

1 8 jours 22010 to 1918801668400.15 à 0.8M5Type standardVis M-Aucun-Aucun--AucunVérin

945.02 €

1 9 jours 22010 to 191880166840--Type standardVis M-Aucun---0.15 à 0.8Aucun-

782.21 €

1 9 jours 22510 to 191880166840--Type standardVis M-Aucun---0.15 à 0.8Aucun-

945.02 €

1 9 jours 22510 to 191880166840--Type standardVis M-Aucun---0.15 à 0.8Aucun-

782.21 €

1 9 jours 23010 to 191880166840--Type standardVis M-Aucun---0.15 à 0.8Aucun-

782.21 €

1 8 jours 24010 to 191880166840--Type standardVis M-Aucun---0.15 à 0.8Aucun-

782.21 €

1 8 jours 25010 to 191880166840--Type standardVis M-Aucun---0.15 à 0.8Aucun-

945.02 €

1 8 jours 25010 to 191880166840--Type standardVis M-Aucun---0.15 à 0.8Aucun-

782.21 €

1 8 jours 27010 to 191880166840--Type standardVis M-Aucun---0.15 à 0.8Aucun-

839.85 €

1 8 jours 30010 to 191880166840--Type standardVis M-Aucun---0.15 à 0.8Aucun-

945.02 €

1 8 jours 30010 to 191880166840--Type standardVis M-Aucun---0.15 à 0.8Aucun-

860.61 €

1 8 jours 32010 to 191880166840--Type standardVis M-Aucun---0.15 à 0.8Aucun-

1,035.19 €

1 9 jours 32010 to 1918801668400.15 à 0.8M5Type standardVis M-M9B3Aucun2-AucunVérin

802.97 €

1 9 jours 35010 to 191880166840--Type standardVis M-Aucun---0.15 à 0.8Aucun-

860.61 €

1 8 jours 35010 to 191880165440--Type standardVis M-Aucun---0.15 à 0.8Aucun-

965.76 €

1 9 jours 35010 to 191880166840--Type standardVis M-Aucun---0.15 à 0.8Aucun-

1,006.89 €

1 9 jours 35010 to 191880166840--Type standardVis M-A930.5-20.15 à 0.8Aucun-

802.97 €

1 9 jours 36010 to 191880166840--Type standardVis M-Aucun---0.15 à 0.8Aucun-

802.97 €

1 8 jours 36510 to 191880166840--Type standardVis M-Aucun---0.15 à 0.8Aucun-

802.97 €

1 9 jours 37510 to 191880166840--Type standardVis M-Aucun---0.15 à 0.8Aucun-

802.97 €

1 9 jours 38010 to 191880166840--Type standardVis M-Aucun---0.15 à 0.8Aucun-

802.95 €

1 8 jours 40010 to 191880166840--Type standardVis M-Aucun---0.15 à 0.8Aucun-

860.60 €

1 9 jours 40010 to 191880166840--Type standardVis M-Aucun---0.15 à 0.8Aucun-

Loading...

Informations de base

Type Vérin sans tige Matériau de la table Alliage d'aluminium Type à joint de cylindre sans tige Assemblage mécanique
Environnement de fonctionnement Usage général Traitement de surface de la table Nickelage autocatalytique Guide Type de guide pour poussoirs de came
Cushion Coussin d'air Lead Wire Length(m) Aimant intégré

Assistance technique